这是一款定制太阳能板,可直接与我们的许多开发板连接,具有高达17%的高效率。该产品表面覆盖透明环氧树脂涂层,背面为硬板支撑。坚固的密封设计适用于户外应用!

| PET | 包装 |
|---|
| 典型峰值功率 | 0.55W |
| 峰值功率电压 | 5.5v |
| 峰值功率电流 | 100mA |
| 长度 | 70 mm |
| 宽度 | 55 mm |
| 厚度 | 1.5 mm |
| 重量 | 17g |
| 效率 | 17% |
| 导线直径 | 1.5mm |
| 接头 | 2.0mm JST |
硬件安装

相关链接
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。