这是一个定制的太阳能板,可以直接与我们的许多开发板连接,具有15.5%的高效率。该产品表面覆盖透明环氧树脂涂层,并配有硬板背衬。坚固的密封设计适用于户外应用!

关键规格
| PET | 包装 |
|---|
| 典型峰值功率 | 0.935W |
| 峰值功率电压 | 5.5v |
| 峰值功率电流 | 170mA |
| 长度 | 100 mm |
| 宽度 | 75 mm |
| 厚度 | 1.5 mm |
| 重量 | 33g |
| 效率 | 15.5% |
| 线径 | 1.5mm |
| 连接器 | 2.0mm JST |
相关链接
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通方式,以满足不同的偏好和需求。