2.5W 太阳能板 116*160

这是一个定制的太阳能板,可直接与我们的许多开发板配合使用,具有15%的高效率。该产品表面覆盖透明环氧树脂涂层,背面为硬板支撑。坚固的密封设计适用于户外应用!
规格
-
PCB尺寸:1161601.5 mm
-
单片尺寸:9.57*156 mm
-
效率:15%
-
电压:5.5V
-
电流:450mA
-
功率:2.5W
-
接口:2.0mm JST
-
类型:156 双线
-
PCB材料:全玻璃纤维
-
PCB要求:正极
-
质量要求:
- 平整度小于0.1mm
- 干净,不允许有划痕
- 不允许有脱漆现象,例如孔位不允许有偏差
-
注意:公差正负0.1mm
-
名称:PET层压(116*160)
-
排列:1*11(串联)无间距贴片黑色
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。