Skip to main content

2KM 超长距离 RF 链路套件(带编码器和解码器)

这是一个超长距离的 433MHz RF 链路套件。它采用 VCO 和 PLL 技术,具有稳定的频率和超强的抗干扰能力。您可以直接将其用于您的项目,例如无线数据传输、远程控制等。

规格​


参数值
工作电压接收器(3-5V),发射器(3-9V)
工作电流≤2.5mA(5.0VDC)
工作原理超外差(VCO,PLL)
调制方式OOK/ASK
工作频段433.92MHz(可定制服务)
带宽1.5MHz
灵敏度-105dBm (50Ω)
速率<5Kbps
解码形式PT2272
天线长度18cm
传输范围2 km

应用场景​


  • 无线开关
  • 远程传输
  • 无线控制

硬件概览​


入门指南​


  • 请按照 说明书 设置通信系统。
  • 连接电池、按钮和发射板。

!!!注意 请使用 3-5V 电源!9V 电源会损坏接收板。

  • 连接电池、LED 和接收板。

!!!注意 请勿将接收模块和发射模块放得太近:这会导致它们无法正常工作。确保接收模块和发射模块至少相距 1 米。

  • 当我们按下发射端的按钮时,接收端的相关 LED 会被点亮。

资源​


技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...