3.6V 微型水力发电机

微型水力发电是一种清洁、可再生的能源。这是一款 G 1/2 微型水力发电机,通过一个稳压电路和一个可充电电池,可以稳定地提供输出电压和输出电流。我们可以将其安装在家中以节省家庭能源,例如使用喷淋器为 LED 灯供电等。
压力与流量图note
此模块添加了一个稳压电路和一个可充电电池,输出电压稳定为 3.6V,输出电流稳定为 300mA。 流量与输出电压图
规格
| 重量 | 165 g |
| 输出电压 | 3.6V |
| 电池容量 | 300mA |
| 最大工作压力 | 1.75 MPa |
| 工作压力 | 0~1.75MPa |
| 工作温度 | 0~110°C |
| 最大工作时间 | 110°C 下 30 分钟 |
| 推荐流量范围 | 1.5~20 l/min(压力 0.05-0.2MPa) |
| 安装方法 | 箭头方向 |
| 材料 | 尼龙/玻璃纤维,聚甲醛 |
| 进出口开口尺寸 | 0.8 英寸 |
机械尺寸

使用方法
硬件安装
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。