315MHz无线汽车钥匙扣带钥匙链

这是一个带有4个按钮的无线汽车钥匙扣:锁定、解锁、静音和报警开启。当按下任意按钮时,蓝色LED会亮起。使用此钥匙扣与Codec-Adaptive Wireless继电器进行通信,用于您的远程控制项目。
特性
-
频率范围:高:315.15MHz 平均:315.025MHz 低:314.85MHz
-
调制方式:幅度调制(AM)
-
数据传输速率:625Hz
-
输出功率:≤ 12mW
-
电池电压:DC12V
-
工作温度:-30 ℃ ~ +85 ℃
版本追踪
| 修订版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| v0.9b | 初始公开发布 | 2009年11月4日 |
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。