315Mhz远程继电器开关套件 - 2通道

此远程开关允许您远程控制任何12伏直流设备。非常适合控制任何12V设备,例如灯光、风扇、景观照明等。此易于接线的套件非常适合具有基本电气接线知识的用户,并且可以轻松连接到许多12V应用。对于PC改装者来说,使用远程控制12VDC套件的最终效果非常令人印象深刻,肯定会让观众惊叹不已。对于DIY爱好者来说,该套件将为您的项目增添一些神奇的效果。
规格
-
频率:315Mhz
-
调制方式:ASK
-
工作电压:12VDC
-
接收灵敏度:-105dbm
-
发射距离:空旷地面100米
-
尺寸:68mm47mm12mm
-
*默认使用315Mhz接收器,可更换为433Mhz接收器。
引脚定义和额定值
每个继电器拥有一组3个引脚:
-
A - 常闭,继电器激活时打开
-
B - 公共节点
-
C - 常开,继电器激活时关闭
使用方法
编码与解码
常见的连接方式如下:MCU -> 编码器 -> 发射器 ------ 接收器 -> 解码器 -> MCU,
PT2262(编码器)和PT2272(解码器)是可选的,它们的存在是为了:
-
避免在多个RF链接范围内发生混淆
-
隔离干扰。您可以将编码和解码工作集成到两端的MCU中。如果周围没有315Mhz设备,您可以将其用作直接电缆连接。
要设置PT2272和PT2262链接,您需要通过一些焊接来设置PT2262:

并设置PT2272上的对应引脚:

继电器操作模式
接收器有三种模式,用于控制继电器输出的功能。这些模式可以通过接收器上的3针跳线选择。
瞬时模式: 将开关位置移动到“M”,以将选定的继电器设置为瞬时模式。在瞬时模式下,选定的继电器将改变其状态并在接收到的传输持续期间保持该状态。一旦传输终止,继电器将恢复到其原始状态。
翻转模式: 移除跳线以将选定的继电器设置为翻转模式。在翻转模式下,选定的继电器将改变其状态并保持,直到接收到匹配的传输。每次接收到传输时,继电器将改变其状态并保持,直到接收到另一次传输。
锁定模式: 将开关位置移动到“L”,以将选定的继电器设置为锁定模式。在锁定模式下,当选定的继电器被发射器激活时,该继电器将改变其状态并保持,直到接收器的电源被移除或中断。
请参考315Mhz RF链接的简单图示。在发射器端,您需要向“+12V”引脚提供3-5VDC电压,(注意:PCB上的“12V”丝印是错误的,切勿提供超过5V的电压),并将“TE”设置为高电平(5V)以启用传输。在接收器端,您可以使用+5VDC(即VCC)供电,并从D0~D3读取输出。“TV”将指示数据输入发生变化。

资源
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。