Skip to main content

3W太阳能板 138*160

这是一款定制太阳能板,可直接与我们的许多开发板配合使用,具有16%的高效率。该产品采用透明环氧树脂涂层和硬板背板,具有坚固的密封性,适合户外应用!

规格​


  • PCB尺寸:1381601.5 mm
  • 单片尺寸:10.93*156 mm
  • 效率:16%
  • 电压:5.5V
  • 电流:540mA
  • 功率:3W
  • 接头:2.0mm JST
  • 类型:156双线
  • PCB材料:全玻璃纤维
  • PCB要求:正极
  • 质量要求:
    • 平整度小于0.1mm
    • 干净,不允许有划痕
    • 不允许有脱漆现象,例如孔位不允许有偏差
  • 注意:公差正负0.1mm
  • 名称:PET层压(138*160)
  • 排列:1*11(串联)无间距贴黑色文章

尺寸​


技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...