433Mhz RF 链路套件

该套件由发射器和接收器组成,广泛用于远程控制。
规格
- 频率:433Mhz
- 调制方式:ASK
- 接收器数据输出:高 - 1/2 Vcc,低 - 0.7v
- 发射器输入电压:3-12V(电压越高,发射功率越大)
- 接收器输入电压:3.3-6V(电压越高,接收功率越大)
使用方法
常见的链路如下:MCU -> 编码器 -> 发射器 ------ 接收器 -> 解码器 -> MCU
PT2262(编码器)和 PT2272(解码器)是可选的,它们的存在可以:1)避免多个 RF 链路在范围内时的混淆;2)隔离干扰。您可以将编码和解码工作集成到两端的 MCU 中。如果周围没有 315Mhz 设备,您可以将其用作直接电缆连接。
对于文档的不足,我们会努力改进。在此之前,请随时咨询我们任何细节,我们很乐意为您找到答案 ^^ 我们使用 Sparkfun 的指南进行了测试,它是兼容的。唯一的区别在于某些额外的 GND 引脚的封装。
此外,我们将开发更多不同频率和容量的 RF 模块。下一个计划基于 cc1100。请告诉我们您的需求 :)
支持
如果您有任何问题或更好的设计想法,可以前往我们的 论坛 讨论。
资源
许可
本文档根据 Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 许可。源代码和库根据 GPL/LGPL 许可,详情请参阅源代码文件。
外部链接
链接到提供更多应用创意、文档/数据表或软件库的外部网页:
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。