4A电机扩展板

4A电机扩展板基于飞思卡尔MC33932双H桥功率IC,可以控制每个单桥峰值电流高达5.0A的感性负载。它让您可以用Arduino/Seeeduino开发板驱动两个直流电机,独立控制每个电机的速度和方向。您还可以测量每个电机的电流消耗等功能。
板载DC/DC转换器支持非常宽的输入电压范围,可以为微控制器开发板提供5V电源,最大电流100mA。因此,您只需要一个电源就可以驱动电机并为逻辑电路供电。
规格参数
- 工作电压:6V ~ 28V
- DC/DC输出:5V 100mA @ "5V"引脚
- 输出电流(每个通道):2A(连续工作)/ 5A(峰值)
- 输出占空比范围:0%~100%
- 输出短路保护(短路到VPWR或GND)
- 通过内部恒定关断时间PWM进行过流限制(调节)
- 温度相关的电流限制阈值降低
接口说明

**①:J1:**直流输入连接器。
**②:J2:**电机驱动输出连接器。
**③:EN,FT:**EN控制和故障标志检测跳线。如果短接EN跳线,EN信号将映射到D4引脚,您可以通过D4引脚控制H桥禁用输出或复位故障标志。如果短接FT跳线,故障标志信号将映射到D3引脚,您也可以从D3引脚读取故障标志。
**④: IO:**逻辑电压电平选择跳线。您可以通过此跳线选择控制逻辑电压电平。
**⑤:IA,IB:**电流传感器跳线。如果您需要检测电机电流,必须短接这些跳线。电机电流将转换为电压信号,可以从A0、A1引脚读取。
**电源供电:**您必须从J1(直流输入连接器)为扩展板供电。输入电压范围可设置为6Vdc ~ 28Vdc。板载DC/DC转换器可以将直流输入电压转换为5Vdc输出电压来供应逻辑电路。DC/DC转换器还可以通过"5V"引脚为微控制器开发板(Arduino/Seeeduino)供电,最大电流100mA。
**电机接口:**Out 1和Out 2(Out 3和Out 4)连接电机A(B)用于直流电机。
注意事项
工作期间请勿触摸H桥IC或PCB板。在满负载工作情况下,其温度可达100度。演示
驱动直流电机
将直流电机连接到电机扩展板输出引脚OUT1和OUT2(OUT3和OUT4)。并将驱动电压连接到电源端子。电机驱动板可以为seeeduino产生5V供电电压。

将我们在资源部分提供的库安装到Arduino库文件中,并通过路径找到示例"DCMotorDemo":文件->示例->MotorDrive->DCMotorDemo。
此演示使电机在一个方向旋转2秒,暂停1秒,然后在相反方向旋转2秒。

原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。