Skip to main content

5V-3.3V 面包板电源模块 v1.1

由 SeeedStudio 设计的 5V/3.3V 面包板电源模块。它可以直接从 DC 墙插电源获取电力,并输出可选择的 5V 或 3.3V 稳压电压。与其他面包板电源设计相比,这款电源模块提供了类似 Seeeduino 的 mini-USB 接口,您可以通过切换开关选择电源来源。5V/3.3V 面包板电源模块包括 mini-USB 接口和电源插孔接口。该电源模块适用于宽度为 5.3cm 的面包板,例如 透明面包板 - 8.2 x 5.3cm,也可以适用于宽度为 5.5cm 的面包板,例如 基础面包板 - 16.5*5.5 cm,但会稍显紧凑。

使用该模块,您可以为面包板的两个电源轨供电,每侧都有一个独立的开关。

特性

  • 5V/3.3V 稳压电压
  • 双电源轨输出
  • 每个电源轨独立电源选择
  • 双电源接口输入
  • 专为面包板使用设计

规格

规格 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 5.0 6.5 12.0 V
输出电压 通道 3.3V 3.235 3.3 3.365 V
通道 5V: 10mA≤IOUT≤600mA, 6.5V≤VIN ≤12V 4.9000 5.0 5.100 V
输出电流 800 mA

使用方法

硬件安装

  1. 将针脚的极性与面包板对齐。(通常红色为 +,蓝色为 -)
  2. 将电源模块完全插入面包板。

现在您可以通过两个跳线禁用电源,或者调整垂直开关选择不同的电压。水平开关用于选择插孔或 mini USB 线缆作为输入。

支持

如果您有任何问题或更好的设计建议,可以前往我们的 论坛愿望墙 进行讨论。

版本追踪

修订版本 描述 发布日期
v1.0b 初始公开发布 2009年11月16日
v1.1 JST 电源连接器转换为 DC 插孔连接器 2011年9月20日

在线原理图查看器

资源

许可

本文档采用 Creative Commons 署名-相同方式共享 3.0 许可协议 授权。源代码和库采用 GPL/LGPL 授权,详情请参阅源代码文件。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您在使用我们的产品时获得最佳体验。以下是几种沟通方式,以满足不同的需求和偏好。

Loading Comments...