7 Inch 1024x600 Capacitive Touch Screen DIY Kit
这是一个全新的 DIY 工具包,它是一个奇妙的 HDMI 监视器,配有电容触摸屏和免驱动程序。我们增加了一个 CTP 驱动板,并提供了电容触摸屏,使它成为一个全新的套件。之后,您不需要校准您的触摸屏,并可触摸。它已经在树莓派、BeagleBone black,PC 还有 Mac 上测试过,并且表现优异,且即插即用。
产品特性¶
- 它支持 1024x600 分辨率并且支持接近 30fps,最大 60fps。
- 电容触摸功能使用户可以完全控制任何设备。
- 内置 EDID 信息设备,因此可驱动自由。
- 易于识别。
- 电容式 USB 触摸屏可以支持鼠标。
- 它可以支持多点触摸,最多 10 点。(仅在 Windows 10 中进行测试)
规格参数¶
参数 | 值 |
---|---|
尺寸 | 265mm x 165mm x 50mm |
质量 | G.W 410g |
电池 | 排除 |
工作电压 | 5V (电流要求 2A), 9V@1.5A(推荐), 12V@1A |
额定功率 | 6-7W |
信号输入 | AV + VGA + HDMI (HDMI 1.2) |
分辨率 | 1024 * 600 |
即插即用 | 免驱动 |
OSD 语言 | 简体中文,繁体中文,英文,日文,韩文,西班牙文,法文,德文,意大利文,葡萄牙文 |
控制 | 多功能 OSD 操作,电位计调整亮度和色彩,利用成熟的程序清晰显示 |
支持图像上下翻转 | 图像 ADC 转换 4: 3 / 16: 9 显示 |
配送清单¶
零件名称 | 数量 |
---|---|
7 英寸 1024x600 高分辨率屏幕 | 1 |
7 英寸电容式触控面板 | 1 |
HDMI/VGA/S-Video 视频驱动板 | 1 |
CTP 驱动板 | 1 |
键盘 | 1 |
键盘线 | 1 |
驱动板电源线 | 1 |
USB 触摸屏线 | 1 |
硬件概述¶
CTP 驱动板有两个 USB 端口,其中右侧是 USB 数据线。(两者都可用于您的触摸屏,其中一个应该连接到输出设备)
使用方法¶
与 Raspberry Pi 一起使用¶
如果您使用的是 Raspberry Pi,您可以通过以下步骤更改方案:
登录到您的 Raspberry Pi,然后编辑 /boot/config.txt file,确保它有以下参数 :
hdmi_force_hotplug = 1
hdmi_group = 2
hdmi_mode = 87
hdmi_cvt 1024 600 60 3 0 0 0
保存并重新启动系统。
常见问题解答¶
如果触摸屏工作异常,请确保显示器 USB 端口连接到您的设备 (PC, Raspberry Pi, Beagle bone black 等)
Note
由于尚未在 android 操作系统中测试,我们不确定它是否可以在 android 系统下工作。
如果您发现屏幕在连接到设备时模糊不清,请检查驱动板背面的 FPC 电缆,在运送过程中它可能会松动。
您只需拔出 FPC 线缆模块,然后将 FPC 线缆插入其中,确保紧固并再次尝试。请小心对待这根 FPC 线缆,因为它连接到电路板并将触摸屏数据发送到电路板上的芯片。