可调直流 - 直流电源转换器(1V - 12V1.5A)
这是一款直流/直流降压稳压器,可将输入电压(4.5V至16V)转换为较小的电压(1V至12V),能够驱动1.5A负载,并具有出色的线路和负载调节性能。
在某些项目中,您可能需要为设备提供不同的电压(1-12V)。如果没有这种直流电源,您可能需要花费大量时间购买新的电源,这会导致项目延迟,非常令人烦恼。不用担心!这个模块可以加速原型开发,因为您可以轻松获得所需的电压(例如1.2V、1.8V、3.3V、5V和9V),就像眨眼一样简单。
规格
- 输入电压:4.5-16V
- 输出电压:1V - 12VDC
- 发热功耗:0.5-1200mW
- 负载电阻:可调
- 最大输出电流:1.5A
- 输出纹波:≤100mV
- 开关频率:500KHz
- 工作温度:-40℃至+125℃
- 尺寸:36mm30mm10mm(长宽高)
特性
- 宽输出电压范围
- 确保1.5A输出负载电流
- 输入电压范围高达16V
- 出色的线路和负载调节性能
- 低功耗待机模式
- 精确电位器用于电压调节
- 热关断和过流保护
- 面包板供电
演示
将模块连接到面包板,如下图所示。它可以通过跳帽快速选择3.3V、5V或可调电压输出。当选择可调电压时,可以通过R12调节输出电压范围(1-12V)。同时,您可以使用Arduino读取A0输出电压,以获得精确的电压值。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。