Atmel AVRISP STK500 USB ISP 编程器

特性
- 支持多种 ATMEL AVR 微控制器。
- 可与 AVR Studio 或 WINAVR (GCC) 配合使用。
note
如果无法下载 ATMEL AVR Studio 4.13,请下载 avrstudio7,建议下载最新版本的 AvrStudio。工具选择 stk500。
应用场景
- AVR 编程
- AVR 烧录 Bootloader
支持的设备
| AT90S1200 | AT90S2313 | AT90S2323 | AT90S2343 |
| AT90S4433 | AT90S8515 | AT90S8535 | ATmega128 |
| ATmega1280 | ATmega1281 | ATmega128RZAV | ATmega128RZBV |
| ATmega16 | ATmega161 | ATmega162 | ATmega163 |
| ATmega164P | ATmega164P Automotive | ATmega165 | ATmega168 |
| ATmega168 Automotive | ATmega168P | ATmega169 | ATmega16A |
| ATmega16U4 | ATmega2560 | ATmega2561 | ATmega256RZAV |
| ATmega256RZBV | ATmega32 | ATmega323 | ATmega324P |
| ATmega324P automotive | ATmega325 | ATmega3250 | ATmega3250P |
| ATmega325P | ATmega328P | ATmega329 | ATmega3290 |
| ATmega3290P | ATmega329P | ATmega32A | ATmega32U4 |
| ATmega48 | ATmega48 Automotive | ATmega48P | ATmega64 |
| ATmega640 | ATmega644 | ATmega644P | ATmega644P Automotive |
| ATmega645 | ATmega6450 | ATmega649 | ATmega6490 |
| ATmega8535 | ATmega88 | ATmega88 Automotive | ATmega88P |
| ATtiny12 | ATtiny13 | ATtiny13A | ATtiny15L |
| ATtiny2313 | ATtiny26 | ATtiny88 |
硬件连接

示例:烧录 Bootloader 到 Arduino UNO
- 1.如何连接:参考上图
- 2.安装光盘中的 AVRISP 驱动程序。
- 3.下载并安装 AVR STUDIO4.19。
warning
光盘中包含 AVR STUDIO4.13 软件。
-
4.烧录 Bootloader 到 Arduino UNO
-
步骤 1. 打开 AVR STUDIO4.19
-
步骤 2. 连接到 STK500

-
步骤 3. 选择平台

-
步骤 4. 选择设备 "ATmega328P"

-
步骤 5. 选择 Bootloader > 路径:\arduino-1.0\hardware\arduino\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex

-
步骤 6. 编程
-
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时获得最佳体验。以下是几种沟通方式,满足不同需求和偏好。