BLE Micro 模块

BLE Micro 是一个基于 nRF51822 SoC 的低成本 ARM Cortex-M0 模块,专为 Bluetooth® Smart 设计。该模块通过引脚焊盘最多可访问 23 个 GPIO 引脚,并集成了板载 PCB 天线,以最大限度地降低材料成本,同时提供良好的性能。应用工程师可以轻松地将该模块应用于他们的项目,而无需担心特定的阻抗匹配或与焊接精细间距相关的射频设计问题。
特性
-
多协议 2.4GHz 无线电
-
32 位 ARM Cortex M0 处理器
-
256kB 闪存/16kB RAM
-
可编程输出功率范围:+4dBm 至 -20dBm
-
灵活且可配置的 23 个 GPIO 引脚
-
宽电源电压范围(1.8 V 至 3.6 V)
-
RSSI(接收信号强度指示)
规格
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 微处理器 | 基于 32 位 ARM Cortex M0 的 nRF51822 |
| 外形尺寸 | 13.0mm x 18.5mm x 2.3mm |
| 电源 | 3.3V |
| 空中数据速率 | 250 kbps、1 Mbps 或 2 Mbps |
| 调制方式 | GFSK |
| 输出功率 | 可编程:+4 至 -20dBm,步进 4dB |
| 灵敏度 | -92.5dBm(蓝牙低功耗)/-96dBm(250kbps)/-90dBm(1Mbps)/-85dBm(2Mbps) |
| 无线电电流消耗(LDO,1.8V) | 16mA(+4dBm 输出功率时的 TX)/10.5mA(0dBm 输出功率时的 TX)/13mA(1Mbps 时的 RX) |
| 无线电电流消耗(DC-DC,3V) | 10.5mA(+4dBm 输出功率时的 TX)/8.1mA(0dBm 输出功率时的 TX)/9.5mA(1Mbps 时的 RX) |
| 系统电流消耗 | 420nA(无 RAM 保持)/530nA(8k RAM 保持)/2μA(所有外设处于 IDLE 模式) |
| 硬件安全性 | 128 位 AES ECB/CCM/AAR 协处理器 |
| GPIO | 23 |
| 外设 | 10 位 ADC/温度传感器/RTC/RNG |
引脚分布
BLE Micro 的底视图:

注意:引脚 SWDIO 也是 nRESET。
尺寸

空中升级(Over-The-Air)
BLE Micro 模块有两个批次,一个带有 Nordic S110 SoftDevice 6.0 和 "DfuTarg" BLE 设备名称,另一个带有 S110 SoftDevice 7.0 和 "SD7DFU" BLE 设备名称。BLE Micro 预装了 OTA 引导程序。进入 OTA 模式的步骤如下:
-
将 BLE Micro 的 p18 引脚连接到 GND
-
给 BLE Micro 上电
-
可以扫描到名为 DfuTarg(SoftDevice 6.0)或 SD7DFU(SoftDevice 7.0)的 BLE 设备
-
使用 nRF Master Control Panel 升级 BLE 应用

通过 SWD 接口下载和调试
我们可以通过 Arch BLE 或 J-Link,通过 SWD 接口下载和调试 BLE Micro 的新应用程序。Arch BLE 是一个 BLE Micro + CMSIS DAP 接口,提供拖放编程、调试和 USB 虚拟串口通信等功能。

开发应用
访问 Seeedstudio mbed BLE 项目(或 SoftDevice 6.0 分支)开始开发。在获得自定义应用程序的 hex 文件后,可以使用 OTA 升级您的 BLE Micro。
如果您熟悉 Docker,Paul 已为您创建了一个 Docker 容器,可以快速设置工具链。您可以使用 Dockerfile 开始。
BLE UART
默认情况下,BLE Micro 作为 BLE 到 UART 设备使用。它可以连接到 Android 或 iOS。
-
BLE 设备名称:nRF UART
-
UART RX:p7
-
UART TX:p8
-
UART 波特率:38400
-
Android 应用:Google Play 上的 nRF UART
-
iOS 应用:iTunes 上的 nRF UART
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。