BLE氮气模块

Zephyr 应用使用 nrf52_nitrogen 配置在 nRF52 Nitrogen 硬件上运行。它支持 Nordic Semiconductor nRF52832 ARM Cortex-M4F CPU以及以下设备:
- NVIC(嵌套向量中断控制器)
- SYSTICK(系统时钟)
- UART
- GPIO
- FLASH
Nordic Semiconductor Infocenter 包含处理器的信息和数据手册。
强烈建议您使用最新的 SDK 更新您的开发环境,因为新功能会针对最新版本进行测试。
特性
- nRF52832微控制器,具有512kB Flash和64kB RAM
- Cortex M4
- BLE
- NFC
- 带保险保护的USB电源
- 电池管理
- 板载电池充电器
- 电池连接器
- 电池充电指示LED
- LPC11U35板载SWD调试器
- SWD调试器固件
- USB转UART
- 拖放固件升级
- 固件升级后自动重置并运行
- BLE功耗测量
- 板载电流测量电路
- 1uA测量能力
- 最大150mA电流测量
- 7个LED
- USR1, BT, PWR, CDC, DAP, MSD, 电池充电
- 两个按钮
- USR和RESET(也用于LPC11U35固件升级)
- SWD调试连接器
- nRF52832 SWD连接器
- nRF52832 UART连接器
- 板载芯片天线
- 1.8V工作电压
- 2x20针2.0mm间距低速连接器
- 完全兼容96Boards IoT标准
规格参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 芯片组 | nRF52832 |
| 时钟速度 | 64MHz |
| Flash | 512KB |
| SRAM | 96KB |
| 数字输出电压 | 1.8V |
| 模拟引脚 | 4 |
| 模拟输入电压 | 1.8V |
| 尺寸 | 60x30mm |
硬件概览

-
Micro USB - 用于调试、编程、电源和电池充电。
-
LED指示灯
- USR1 - 用户控制的LED,连接到P0.29
- BT - 蓝牙指示灯。当连接到设备时,该LED会亮起。
- PWR - 当插入USB或电池时亮起。
- CDC - UART数据指示灯。
- DAP - SWD指示灯。
- MSD - 大容量存储/拖放指示灯。
- 电池连接器 - 一个用于3.7V锂电池的JST-1.0连接器
- 充电指示灯
- 闪烁:未插入电池
- 常亮:正在充电
- 熄灭:充电完成
-
复位按钮 - 按下以重置系统
-
用户按钮 - 用户按钮,连接到P0.27,带上拉
-
用于调试的UART
-
蓝牙芯片天线
-
NFC天线UFL连接器
-
引脚 - 详情请参考引脚图
A.IC - NRF52832
B.IC - LPC11U35
C.IC - ETA6003
引脚图
note
点击查看大图。
软件
安装驱动
点击下载 Mbed驱动。
通过Micro USB线将板子插入PC,并双击mbedWinSerial_16466.exe进行安装,然后您将在设备管理器中找到一个新设备。

高级指南
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的需求和偏好。