基础紧固件套件

基础紧固件套件包含许多标准组件,包括螺钉、螺母、铆钉、扎带等。这些部件可用于机械设计中固定不同的部件(例如构建机器人)、隔离或固定PCB、连接外壳等。这个套件可以帮助创客摆脱寻找标准部件的烦恼。它紧凑、轻便且便携,为创客提供便利。
部件清单
| 部件名称 | 规格 | 描述 | 图片 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 铆钉 | R2056 | 白色尼龙 | ![]() | 20 |
| R2064 | 黑色尼龙 | ![]() | 20 | |
| R3075 | ![]() | 20 | ||
| R3100 | ![]() | 20 | ||
| 螺钉 | M2X8 | 五金 & 十字头 | ![]() | 40 |
| M3X6 | ![]() | 20 | ||
| M3X8 | ![]() | 20 | ||
| M3X12 | ![]() | 20 | ||
| M3X16 | ![]() | 20 | ||
| 螺母 | M2X1.7 | 五金 & | ![]() | 40 |
| M3X2.5 | ![]() | 50 | ||
| 铜柱 | M3X6+6 | 单头 | ![]() | 12 |
| M3X12+6 | 双通 | ![]() | 12 | |
| M3X20+6 | ![]() | 12 | ||
| 空心柱 | ø3X3 | ABS | ![]() | 12 |
| ø3X8 | ![]() | 12 | ||
| ø4X12 | ![]() | 12 | ||
| 塑料柱 | M3X12+6 | 尼龙(单头) | ![]() | 12 |
| M3X20+6 | ![]() | 12 | ||
| 扎带 | 3X60mm | 尼龙 | ![]() | 20 |
| 垫片 | ø3X1.2 | 尼龙 | ![]() | 50 |
| 橡胶垫 | ø8X2.5 | 透明硅胶 | ![]() | 20 |
使用方法
以下是一个使用了部分基础紧固件套件的示例。如果您有类似的项目,基础紧固件套件是必不可少的。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的需求和偏好。