带有聚合物锂离子电池 5100mAh 3.8V 的电池检测器
带有聚合物锂离子电池 5100mAh 3.8V 的电池检测器包含两个项目:一个 1050mAh 锂离子电池和一个电池电量检测器,用于测量锂离子电池的剩余电量。
锂离子电池非常纤薄、轻便且成本效益高。其输出电压为 3.8V(标称值)。您还可以使用专用充电器为其充电,最大输入电流为 5100mA,最大输入电压为 4.2V。该电池配备了预装的 JST 2.0 接头,方便插拔。它还具有内置的过流保护功能,可防止输出短路。尽管如此,请务必注意使用安全,不要滥用电池。切勿在无人看管的情况下充电或使用。
电池电量检测器可以检测输入电压范围为 3–4.2V。它配备了三个 JST 插座(JST 1.0、JST 2.0 和 JST 2.0)以及两个电池焊接垫,可适配不同接头的电池。当您将电池连接到电池电量检测器时,板载的四个 LED 将以百分比指示剩余电量(0–25%、26–50%、51–75%、76–100%)。如果电池接头连接方向错误,另一个 LED 将亮起。
note
-
同一时间只能测试一个可靠的电池。
-
如果输入电压超过 9V,将会损坏该电池电量检测器。
-
切勿在充电时使用电池。
版本追踪
产品版本 | 发布日期 | 支持状态 | 备注 |
---|---|---|---|
带有聚合物锂离子电池 1050mAh 3.8V 的电池检测器(当前版本) | 2016年5月 | 支持 | 无 |
特点
对于电池
- 配备预装的 JST 2.0 接头
- 输出电路短路保护
- 成本效益高
对于电池电量检测器
- 电池剩余电量的可视化指示
- 不同的 JST 插座适配不同的电池接头
规格
对于电池
参数 | 值 |
---|---|
容量 | 5100mAh |
标称输出电压(DC) | 3.8V |
接头 | JST 2.0 |
最大充电电流 | 2500mA |
保护 | 输出电路短路保护 |
重量 | 76g,整个包装重量为 91g |
尺寸 | 59.8(宽)×10.8(高)×59.5(深)mm |
对于电池电量检测器
参数 | 值 |
---|---|
输入电压 | 3–4.2V |
工作电流 | 15mA |
指示方式 | 四个 LED(稍后会详细说明) |
插座 | 三个插座适配不同电池接头以及两个电池焊接垫(稍后会详细说明) |
尺寸 | 30(宽)×25(深)mm |
CN1185 | 数据手册 |
重量 | 3.2g |
备注 | 仅连接一个电池到该模块;该模块的输入电压应小于 9V,否则会损坏模块。 |
支持的平台(仅针对电池)
平台 | Seeeduino/Arduino | Rasberry Pi | Beaglebone | LinkIt ONE | |
支持状态 | 支持 | 不支持 | 支持(仅适配 Grove Beaglebone v2 基板) | 不支持 | |
备注 | 如果未提及特定平台的版本号,则表示该产品支持该平台内的所有版本。 |
硬件概述
- CN1185,一个电压监测电路。
- 电池焊接垫,用于焊接电池的导线。
包装内容(主要部件)
部件名称 | 数量 |
---|---|
锂离子电池 | 1 个 |
电池电量检测器 | 1 个 |
入门指南
按照下图连接电池和电池电量检测器。您可以看到 LED 灯亮起,表示当前电量仍然存在。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。