电池套件 3.7V 520mAh

电池套件-3.7V 520mAh 包含两个组件:一个 520mAh 锂离子电池和一个电池电量检测器,用于测量锂离子电池的剩余电量。
锂离子电池非常纤薄、轻便且成本效益高。其额定输出电压为 3.7V。您可以使用专用充电器为其充电,充电器的最大输入电流为 520mA,最大输入电压为 4.2V。此电池配备了预装的 JST 1.0 接头,方便插拔。它还内置了过流保护,以防止输出短路。尽管如此,请务必小心使用电池,切勿滥用。切勿在无人看管的情况下充电或使用电池。
电池电量检测器可以检测输入电压范围为 3–4.2V。它配备了三个 JST 插座(JST 1.0、JST 2.0 和 JST 2.0)以及两个电池焊接垫,可适配不同接头的电池。当您将电池连接到此电池电量检测器时,板载的四个 LED 将以百分比显示剩余电量(0–25%、26–50%、51–75%、76–100%)。如果您错误地插入电池接头,另一个 LED 将亮起。
注意:一次只能测试一个电池。
注意:如果输入电压超过 9V,将会损坏此电池电量检测器。
注意:切勿在充电时使用电池。
版本追踪
| 产品版本 | 发布日期 | 支持状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电池套件-3.7V 520mAh(第一版) | 2016年5月 | 支持 | 无 |
特性
对于电池
-
配备预装的 JST 1.0 接头
-
输出电路短路保护
-
成本效益高
对于电池电量检测器
-
可视化显示电池剩余电量
-
不同的 JST 插座适配不同电池接头
规格
对于电池
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 容量 | 520mAh |
| 额定输出电压(直流) | 3.7V |
| 接头 | JST 1.0 |
| 最大充电电流 | 520mA |
| 保护 | 输出电路短路保护 |
| 重量 | 11g |
| 尺寸 | 50(宽)×2.5(高)×41(深)mm |
对于电池电量检测器
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 输入电压 | 3–4.2V |
| 工作电流 | 15mA |
| 指示方式 | 四个 LED(稍后详细说明) |
| 插座 | 三个适配不同电池接头的插座和两个电池焊接垫(稍后详细说明) |
| 尺寸 | 30(宽)×25(深)mm |
| CN1185 | 数据手册 |
| 重量 | 3.2g |
| 备注 | 仅连接一个电池到此模块;输入电压应小于 9V,否则会损坏此模块。 |
支持的平台(仅针对电池)
| 平台 | Seeeduino/Arduino | Raspberry Pi | Beaglebone | LinkIt ONE |
|---|---|---|---|---|
| 支持状态 | 支持 | 不支持 | 支持(仅适配 Grove Beaglebone 基础扩展板) | 不支持 |
| 备注 | 如果未为特定平台表示版本号,则表示此产品支持该平台的所有版本。 |
硬件概述
本节展示了电池电量检测器组件的描述。

-
CN1185,一个电压监测电路。
-
电池焊接垫,用于焊接电池的引线。
包装内容(主要部件)
| 部件名称 | 数量 |
|---|---|
| 锂离子电池 | 1 个 |
| 电池电量检测器 | 1 个 |
入门指南
按照下图连接电池和电池电量检测器。您可以看到 LED 灯亮起,指示实际剩余电量。

在线原理图查看器
资源
- [Eagle] 原理图(Eagle)文件
- [PDF] 电池检测器 v1.0 PCB
- [PDF] 电池检测器 v1.0 原理图
- [Datasheet] CN1185 数据手册
- [Datasheet] 电池数据手册
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。 感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。