BeagleBone® Green HDMI 扩展板

BeagleBone® Green HDMI 扩展板 是一个通用的集成 HDMI 连接器,用于将您的 BeagleBone® 扩展到各种外设,例如电脑显示器、视频投影仪、数字电视或数字音频设备。该板配备了一个标准的 HDMI 插座,可以通过标准的 HDMI-to-HDMI 电缆连接到显示器。支持所有高清信号,输出分辨率为 1280×720,同时也可以用于传输音频信息。此产品将使基于 BeagleBone® 板的应用在不同环境下更加多样化。
特点
- 即插即用。
- 适配不同的输入信号。
- 720P(1280×720)输出分辨率。
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压 | 5V/3.3V |
| 最大工作电流 | 80 mA |
| HDMI 版本 | 1.2 版本 |
| 最大输出分辨率 | 1280x720 @60Hz |
| 音频传输 | 支持 |
| 芯片 | IT66121 HDMI 编码器(数据手册) |
支持的平台
应用创意
您可以将 BeagleBone® 扩展到更多的多媒体外设,例如电脑显示器、视频投影仪、数字电视或数字音频设备。
硬件概览

IT66121 HDMI 编码器
- HDMI 发送器
扩展板 I2C 地址开关
- 用于切换不同扩展板地址标识符。
扩展板 EEPROM
- 此扩展板的 EEPROM 存储器。
HDMI 连接器
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
| BeagleBone® Green HDMI 扩展板 | 1 |
快速入门
本部分将向您展示如何通过几个步骤开始使用此产品。
准备工作
- BeagleBone® Green 板 × 1。
- USB 电缆(A 型到 micro B 型)× 1。
- 标准 HDMI 电缆(A 型到 A 型)× 1。
硬件连接
-
步骤 1. 请按照下图连接硬件。

-
步骤 2. 将 USB 电缆(C 型端)插入您的电脑。
软件
- 步骤 1. 请从 beaglebone.org 下载 Debian 8.10 2018-02-01 4GB SD SeeedStudio IoT 镜像。
- 步骤 2. 使用 Etcher 将镜像烧录到 SD 卡。
- 步骤 3. 我们可以在屏幕上看到 Linux 命令行。
- 步骤 4. 如果我们想使用图形界面,请按照以下说明安装 lxde。
sudo apt-get update
sudo apt-get install lxde lxde-core lxde-icon-theme
故障排除
-
电脑显示器上没有显示 BeagleBone® 桌面操作系统?请尝试以下步骤之一:
- 关闭显示器电源并重新启动。
- 按下 BeagleBone® Green 板上的 RESET 按钮。
- 按下 BeagleBone® Green 板上的 POWER 按钮,然后再次按下。

-
电脑鼠标无法工作(未供电)?
- 按下 BeagleBone® Green 板上的 RESET 按钮并等待启动。
-
如何快速拆卸 BeagleBone® Green HDMI 扩展板?
- 先用手拉出带 HDMI 插座的一端,然后拉出另一端。如有必要,重复前两个步骤。
-
如果 lxde 图形界面不断要求输入 wicd 密码,请按照以下说明操作。
- 步骤 1. 请忽略它。
- 步骤 2. 打开终端,运行以下命令。
rm /etc/resolv.conf
ln -s /run/resolvconf/resolv.conf
rm /var/lib/wicd/resolv.conf.orig
ln -s /run/resolvconf/resolv.conf /var/lib/wicd/resolv.conf.orig
sudo service wicd start
sudo reboot- 步骤 3. 请使用 wicd 图形工具连接到 WiFi。
- 步骤 4. 我们可以使用 WiFi 和 SSH 工具。
演示
这段 视频 展示了如何使用 BeagleBone® Green HDMI 扩展板上网和播放音频。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。