BeagleBone® 外壳


这个亚克力外壳是为 BeagleBone® 设计的,就像 Raspberry PI B+ 外壳一样。它由亚克力板制成,通过激光切割、CNC 铣削和热弯工艺制造,几乎完全是手工制作的。外壳看起来非常紧凑和美观,总共只有 4 块板,非常容易组装。它非常坚固,不像其他由 6 块亚克力板组成的外壳那样容易破裂。外壳的圆角和斜边设计让您在握持时感到非常舒适。
特点
- 简单的结构
- 易于组装
- 紧凑的外观
Seeedstudio 制作外壳的方式
它与其他外壳不同,例如由 6 块亚克力板激光切割的外壳和注塑模型。虽然这些方式便宜且制作速度快,但可能有人觉得它们缺乏个性。现在,有一种为 BeagleBone® 设计的外壳与众不同,它由 Seeedstudio 工程师设计。它不是通过注塑模型和简单激光切割的大规模方式制作的。制作这个外壳需要三种生产工艺——激光切割、CNC 铣削和热弯。这些工艺都适合小规模项目。
第一步工艺——激光切割
我们需要使用激光切割机进行切割,这种方式便宜且快速。

第二步工艺——CNC 铣削
激光切割后,我们需要进行一些结构切割,使其易于组装和弯曲。


第三步工艺——热弯
最后一步是热弯,我们可以使用加热器加热由 CNC 铣削机加工的亚克力缺口。

了解了这三种工艺后,您可能会明白为什么我们说它与众不同。
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
使用方法
组装图如下:

| 部件 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|
| 顶部外壳 | 4mm 厚度 | 1 |
| 底部外壳 | 4mm 厚度 | 1 |
| 侧板 1 | 2.5mm 厚度 | 1 |
| 侧板 2 | 2.5mm 厚度 | 1 |
| 金属螺丝 | M3*4 | 4 |
| 尼龙螺丝 | M3*6 | 4 |
| 螺柱 | M3*8 | 4 |
| 尼龙铆钉 | R2048 | 4 |
| 硅胶垫 | Ø10X3 | 4 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。