Skip to main content

红外接近传感器支架

这是一个用于红外接近传感器的铝制支架套件。使用此套件、一个 RB-421 舵机和一个红外接近传感器,您可以组装一个具有两自由度的舵机安装组件。
此套件在机器人上控制红外接近传感器的方向非常专业,可实现传感器左右和前后 180° 的旋转。
这些部件还具有 20mm 间距的孔,因此可以连接到 Seeed Starter Bundle Harness,该套件也具有 20mm 的间距。

应用创意​

  • 机器人眼睛
  • 红外自控器

机械尺寸​


使用方法​

硬件安装​

用于固定红外传感器,同时可以以不同角度旋转。

材料清单 (BOM) / 部件列表​

设备数量制造商详细信息(尺寸:mm)
红外传感器支架(10034R0)1
角度安装支架(10034R0)1
塑料铆钉2HKWASID3x5.5(直径 3 长度 5.5,黑色)
塑料铆钉10HKWASID2X4.8(直径 2 长度 4.8,黑色)
自锁塑料绳22x56

技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...