LinkIt Smart 7688 的扩展板

danger
由于 MediaTek Labs 的关闭,所有相关链接已失效。如果您需要下载相关文件,请通过以下链接搜索:https://github.com/MediaTek-Labs。
LinkIt Smart 7688 的扩展板是一款集成了 Grove 接口的扩展板,专为 LinkItTM Smart 7688 开发板设计。该扩展板通过简化布线节省了大量工作,使原型制作更加轻松。它将帮助初学者快速入门,支持 I2C、UART 等串行总线,并配备 USB、以太网和 3.5mm 音频接口。
特性
-
Grove 接口简化了布线,并支持通过 Grove 模块进行扩展。
-
USB 主机
-
音频输出
-
以太网接口
-
经济实惠
应用场景
-
物联网/网关设备
-
机器人
-
智能多媒体设备
-
教学与学习
规格
| 输入电压 | 5.0V(通过 USB 电源接口) |
| 工作电压 | 3.3V |
| 调试引脚、以太网引脚和 USB Type-A 主机引脚连接到 MT7688,其他引脚连接到 ATmega32U4。 | |
硬件概览

Grove 接口
note
注意 我们将在下一版本的产品中为该扩展板添加音频录制功能。
本节将向高级用户展示如何为该扩展板添加录音功能。
- 下载页面底部的原理图文件。打开名为 Breakout for LinkIt Smart7688 v1.0 brd.pdf 的文件,找到 MIC Input 部分。移除以下组件:电感 L6 和电容 C21。这将为该扩展板添加录音功能。注意 此方法仅适用于 LinkIt Smart 7688 固件版本 0.9.3 及以上。

- 对于初学者,我们建议您购买 Breakout for LinkIt Smart 7688 v2.0。
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| LinkIt Smart 7688 的扩展板 | 1PCS |
入门指南
所需材料
-
LinkIt Smart 7688 × 1
-
USB 数据线(Type-A 至 Micro Type-B)× 2
-
USB 转串口适配器 × 1
-
跳线 × 3
-
立体声(带 3.5mm 音频线)× 1
-
USB 闪存驱动器(内含 MP3 格式音频文件)× 1
播放音乐
note
- 您可以将跳线插入 MT7688 UART2 接口,而无需将其焊接到 Pin 8、Pin 9 和 Pin GND。
- 在少数情况下,您可能无法成功连接到互联网,请重启嵌入式操作系统。
-
使用 USB 转串口适配器打开一个控制台。
-
按如下方式连接所有部件:

-
在控制台中输入 cd /Media/USB-A1 进入 USB 文件夹。
-
使用 OpenWRT 上安装的工具 Madplay 播放音乐,输入 madplay filename.mp3。
-
现在您将听到音乐。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。