Bus Pirate v3(组装版)

BusPirate v3 是一个通用总线接口,可以通过 PC 串行终端与电子设备通信,在处理新的或未知芯片时,减少大量早期原型设计的工作。
支持协议: 1-Wire、I2C、SPI、JTAG、异步串行(UART)、MIDI、PC 键盘、HD44780 LCD,以及用于自定义协议的通用 2 线和 3 线库。
特性
-
USB 接口,USB 供电
-
0-5.5伏容错引脚
-
0-6伏测量探针
-
1Hz-40MHz 频率测量
-
1kHz – 4MHz 脉宽调制器,频率发生器
-
板载多电压上拉电阻
-
板载 3.3伏和 5伏电源,支持软件复位
-
常见操作的宏功能
-
总线流量嗅探器(SPI、I2C)
-
支持通过引导加载程序轻松进行 USB 固件更新
-
透明 USB->串行桥接模式
-
10Hz-1MHz 低速逻辑分析仪
-
在 AVRDUDE 和 Flashrom 中的自定义支持
-
AVR STK500 v2 编程器克隆
-
支持 Perl、Python 等脚本编写
-
多语言支持(目前包括西班牙语和意大利语)
注意事项
此开源硬件和软件以希望它有用的方式分发,但不提供任何形式的保证;甚至不包括适销性或特定用途适用性的隐含保证。如果您无法接受此风险,请不要购买此硬件。
资源
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。