电容测量仪套件

这是一款简单但非常实用的电容测量仪。新版本修复了上一版本中的设计错误,并进行了多项改进:
- 改进了PCB布局。
- 添加了流行的DC插孔,方便连接电源。
- 添加了开关,适合使用电池时使用。
- 添加了安装孔。
- 标明了极性。
- 尺寸更小。
特性
- 约1%的精度
- 测量范围:1pF - 500uF
- 自动量程切换
- 可进行归零操作
- 实时串口输出测量读数及时间戳
- 低成本且易于组装
材料清单 (BOM) / 部件列表
套件包括:
- 所有部件(不包括电源)
- 原理图
- 使用手册
资源
技术支持与产品讨论
如果您遇到任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。