编解码自适应无线继电器

无线继电器是一种编解码自适应的射频接收器,配备单通道继电器。它可以轻松部署无线交流电控制,用于电器设备。
-
最多支持30种不同的编解码,每种编解码支持无限数量的控制器或发射器
-
适配大多数流行的射频遥控器,滚动码除外
应用场景
-
照明
-
电动门窗
-
安防
-
工业控制
-
家庭自动化
规格参数
-
电压:DC12V
-
工作电流:6mA
-
工作温度:-30℃ ~ +70℃
-
频率:315MHz/433MHz
-
灵敏度:-105dbm
-
控制电路:AC/DC
-
输出电流:≤10A
-
尺寸:503417mm
引脚定义及额定值
输出
-
A. 锁存 – 连接引脚1和2
-
B. 互锁 – 连接引脚2和3
-
C. 非锁存 – 空置
使用方法
编解码适配
-
通电后,按下红色按钮直到LED亮起。
-
在20秒内,按下射频遥控器上的任意按钮或激活发射器,LED闪烁后熄灭,表示适配成功。
清除编码
通电后,按住红色按钮6秒,直到LED熄灭,编码清除完成。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。