Skip to main content

DC框架微型电磁铁VL-0063

这款14.8伏直流框架微型电磁铁适用于瞬时功率工作,非常适合各种项目!这种类型的电磁铁通常用于小型自动化系统,也可以用作远程控制等。然而,它们在任何需要直流电磁铁的项目中都表现出色。

特点​

  • 电压:14.8V DC
  • 易于固定和连接
  • 低摩擦以确保高效率并延长使用寿命
  • 简单可靠的设计
caution

电磁铁的工作温度不应超过80℃,或连续工作时间不得超过5秒。

应用场景​

  • 自动售货机、售票机、货币兑换机
  • 办公设备:传真机、打卡机、复印机、打字机、收银机、绘图仪
  • 运输设备:自动门锁、安全带锁、汽车电磁阀、停车设施
  • 家用电器:录音机、录像机、键盘、自动编织机、卡拉OK机
  • 其他:包装机、机器人、农业设备、冲压设备、报警器、水电磁阀

规格​

工作条件:

  • 工作温度:-5℃至40℃,电磁阀不会凝固。

  • 工作湿度:45%至85%,电磁阀不会凝固。

  • 存储温度:-40℃至75℃之间,电磁阀不会凝固。

  • 存储湿度:0%至95%,电磁阀不会凝固。

性能展示:

  • 温度:65℃或以下,可使用超过一百万次。

  • 最大工作温度不得超过80℃。

测试温度​

  • 环境温度:23±2℃

  • 相对湿度:50±10%

  • 气压:1013MPa

  • 绝缘电阻:在500VDC绝缘测试时需要100MΩ绝缘电阻。

  • 绝缘强度:强度应为600VAC/1分钟直流标准产品表。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...