DC框架电磁铁 HCNE1-0520
这款12伏直流框架电磁铁非常适合各种项目!这种类型的电磁铁通常用于自动门锁、售货机、机器人等。然而,它也非常适合任何需要直流电磁铁的项目。

特性
- 电压:12V DC
- 行程:10mm
- 吸力:4N
- 外形尺寸(mm):13×15×20
- 可动铁芯:3(g)
- 损耗效率:6(W)
- 引力:0mm:400(g),2mm:65g,4mm:20g
- 易于固定和连接
- 温度稳定性,产品寿命长,确保良好性能
- E型环和橡胶垫圈使电磁阀操作静音
- 低摩擦确保高效率并延长使用寿命
- 简单可靠的设计
应用场景

- 售货机、售票机、货币兑换机
- 办公设备:传真机、打卡机、复印机、打字机、收银机、绘图仪
- 运输设备:自动门锁、安全带锁、汽车电磁阀、停车设施
- 家用电器:录音机、录像机、键盘、自动编织机、卡拉OK机
- 其他:包装机、机器人、农业设备、冲压设备、报警器、水电磁阀
规格

工作条件:
-
工作温度:-5℃至40℃,电磁阀不会凝固。
-
工作湿度:45%至85%,电磁阀不会凝固。
-
存储温度:-40℃至75℃之间,电磁阀不会凝固。
-
存储湿度:0%至95%,电磁阀不会凝固。
性能展示:
-
温度:65℃或以下,可使用超过一百万次。
-
最大工作温度不得超过80℃。

| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 固定框架 |
| 2 | 盖子 |
| 3 | 可动铁芯 |
| 4 | 固定铁芯 |
| 5 | 电磁轴 |
| 6 | 电磁线圈 |
| 7 | 导管 |

测试温度
-
环境温度:23±2℃
-
相对湿度:50±10%
-
气压:1013MPa
-
绝缘电阻:在500VDC绝缘测试时需要100MΩ绝缘电阻。
-
绝缘强度:强度应为600VAC/1分钟直流标准产品表。

技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。