Danger Shield 完整套件

Danger Shield 是 Arduino 微控制器板的一个扩展板。它包含各种有趣且实用的电子电路,您可以用它来完成有趣且实用的事情。它是一个完全独立的扩展板。您只需将其插入 Arduino,即可立即开始使用。无需额外连接其他设备或外部组件。这是一块非常酷的板子,随时准备好使用。
版本追踪
| 版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| v1.0 | 首次公开发布 | 2008年10月4日 |
特性
-
3 个线性滑块,带集成 LED(每个独立连接到 PWM)
-
3 个按键
-
2 个指示 LED(每个带 PWM)
-
1 个压电蜂鸣器(用于发声!)
-
1 个温度传感器
-
1 个光传感器
-
1 个敲击传感器
-
1 个 7 段 LED 显示器(带移位寄存器)
-
电源 LED 和复位按钮
用途
它可以用来做什么?随您所愿!

材料清单 (BOM) / 零件列表
请享受焊接的乐趣:
| ID | 项目 | 数量类型 |
|---|---|---|
| - | Danger Shield v1.0 PCB | 1 块 PCB |
| DIS1 | 7 段 LED,绿色,0.3 英寸 | 1 个组件 |
| IC1 | 74HC595N | 1 个组件 |
| JP1 | 100 段式针脚 | 5 个组件 |
| LED1-3 | 5mm 绿色 LED | 3 个组件 |
| R1-R3, R7 | 10K 欧姆电阻 | 4 个组件 |
| R4, R5, R9-R11, R19 | 560 欧姆电阻 | 6 个组件 |
| R6, R12-R18 | 680 欧姆电阻 | 8 个组件 |
| R8 | 1M 欧姆电阻 | 1 个组件 |
| S1-S4 | Omron B3F-1000 按钮 | 4 个组件 |
| SG1, SG2 | 12mm 压电蜂鸣器 | 2 个组件 |
| SLIDER1-3 | Bourns PTL60 绿色 | 3 个组件 |
| IC2 | LM35DZ | 1 个组件 |
| R20 | LDR | 1 个组件 |
| JP2 | 100 段式针脚 | 40 个组件 |
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。