ESP32 扩展套件

这是专为 ESP32 设计的扩展套件,包含一个扩展板和针脚排针。尺寸为 53mmx38mmx1.2mm。扩展板配备 2.54mm 间距的母排针,方便您轻松连接 ESP32 的针脚。我们还在此套件中提供了 2 个 Grove 接口,以增强 ESP32 的扩展性。
部件清单
note
套件中的部件未焊接。

| 部件名称 | 数量 |
|---|---|
| 4Pin Grove 接口 | 2 |
| 4Pin 2.54 公排针 | 2 |
| 10Pin 2.54 公排针 | 4 |
| 10Pin 2.54 母排针 | 4 |
| PCB | 1 |
针脚映射
tip
点击查看大图。
入门指南
- 首先,您需要购买 ESP-32S Wifi Bluetooth Combo Module。

- 其次,将 ESP32 模块焊接到扩展套件上。
- 组装完成的套件将提供超高性能和超低功耗的 Wi-Fi 和蓝牙组合无线解决方案。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。