Energy Shield

Energy Shield 是一个基于锂聚合物电池的电源扩展板,可以让您的项目持续运行。只要有可用的电源,它就会保持电池充电状态。它接受广泛的电源输入,从通过 JST 连接器连接的常见太阳能电池板和通过微控制器上的 USB 端口输入的 USB 电源,到通过 Arduino 上的 DC 插孔输入的 9V 和 12V 直流适配器。同时,它不仅可以为您的 Arduino 项目供电,扩展板上还配备了标准 USB 端口,还能够拯救您的移动电子设备免于电池耗尽,如手机、mp3 播放器和平板电脑。
特性
- 接受广泛的电源输入范围
- 过压保护
- 85%+ 高功率转换效率
- 全面的 LED 指示灯显示充电和工作状态
规格参数
电源输出规格
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
电压 | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
电流 | 5 | / | 750 | mA |
通过 JST 连接器的电源输入规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 有效电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 电流 | 1 | / | 800 | mA |
| 保护电压 | / | / | 12 | V |
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
有效电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
电流 | 1 | / | 800 | mA |
保护电压 | / | / | 12 | V |
工作模式说明
Energy Shield 可以从三个不同的端口获取电流来为电池充电,包括 JST 连接器、Arduino 上的 USB 端口和 DC 插孔。电压范围如下所示:

当输入电压低于 6.6V 时,您可以通过工作模式选择开关在"充电"和"开启"之间切换 Energy Shield 的工作模式。在"充电"状态下,锂聚合物电池不输出电力,只从任何现有电源获取电流。在"开启"状态下,电池在充电的同时也为整个系统供电。
但是,当输入电压超过 6.6V 时,无论开关状态如何,Energy Shield 都会被强制进入"充电"模式。
硬件概述

硬件配置
U1: ISL97516 IC,升压芯片;
U3: CN3065 IC,充电管理芯片;
U4,U8: LM293D IC,双差分比较器;
充电指示灯:在充电状态下点亮;
电量指示灯:指示电池的剩余电量;
SW2 按钮:检查电池电量;
Arduino 上使用的引脚
Vin 引脚:将 DC 插座的电源传输到电池进行充电;
5V 引脚:将 USB 端口的电源传输到电池进行充电;
其他接口
JST 插座:为需要 JST 连接器的外部电源提供,如太阳能电池板;
电池插座:用于连接锂聚合物电池;
USB 端口:为其他设备输出 5V 电源;
使用方法
1. 充电示例
您可以使用多种外部电源为锂聚合物电池充电。这里我们向您展示两种常见电源的使用方法。
1) 太阳能电池板
太阳能电池板是我们使用的最常见的绿色电源之一。一个单元的典型输出约为 5V。我们在商店提供大量太阳能电池板。它们都预装了 JST 连接器,可以与 Energy Shield 无缝匹配。
将太阳能电池板插入扩展板上的 JST 插座,如下所示。
确保有足够的光线提供相当的电流。

现在,按下 SW2。您会发现"充电"指示 LED 点亮。另一个指示灯"电量"指示电池的剩余电量。当剩余电量低于 30% 时,它变红。当剩余电量在 30% - 80% 之间时,它变黄。否则它是绿色的。

2) 9V 适配器
如果您使用 DC 适配器为您的项目供电,那么 9V 适配器对您来说不会陌生。通过将 9V 适配器连接到 Arduino 的 DC 插座,您可以运行项目并同时为电池充电。


2. 扩展板为设备供电
1) 为 Arduino 供电

将工作模式选择开关切换到"ON"。检查 Arduino 上的电源指示 LED,看看它是否正常工作。
2) 为移动设备供电

使用扩展板上的标准 USB 端口为移动设备供电。
3. 转换效率

上图描述了 Energy Shield 升压电路的转换效率。升压电路将锂聚合物电池的电压(通常为 4.2V 或随着剩余电量下降为 3.7V)升压到 5V 并向外供电。您可以发现当输出电流约为 200mA 时,这种转换效率达到峰值。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。