基础知识介绍
本节包括由 Seeed 创建的基础板。
产品列表
以下是您可以在 Seeed WiKi 中找到的 Seeeduino 板的列表。该列表将不断更新。
- 可调 DC - DC 电源转换器 (1V - 12V1.5A)
- 带聚合物锂离子电池 1050mAh 3.7V 的电池检测器
- 带聚合物锂离子电池 5100mAh 3.8V 的电池检测器
- Lipo Rider Pro
- Lipo Rider V1.3
- USB 转 Uart 5V
- USB 转 Uart 5V/3V3
- Galileo Gen2 的一体式盒子
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。