以太网扩展板
Arduino 以太网扩展板允许 Arduino 开发板连接到互联网。它基于 Wiznet W5100/W5200 以太网芯片,提供支持 TCP 和 UDP 的网络(IP)协议栈。使用以太网库编写草图,通过 RJ45 以太网接口连接到互联网。
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Seeeduino 以太网 | 以太网扩展板 V1.0 | 以太网扩展板 V2.0 |
以下列出了各版本以太网扩展板的比较:
| 参数 | Seeeduino 以太网 | 以太网扩展板 V1.0 | 以太网扩展板 V2.0 |
|---|---|---|---|
| 工作电压 | +6.2V~+13V | +5V | +5V |
| 控制模式 | 配备 MEGA328P 芯片(无需 seeeduino/Arduino) | 由 seeeduino/Arduino 控制 | 由 seeeduino/Arduino 控制 |
| TCP/IP 以太网控制器 | Wiz5100 | Wiz5100 | Wiz5200 |
| 供电方式 | 外部供电模式 | Arduino/Seeeduino 的 5V 引脚 | Arduino/Seeeduino 的 5V 引脚 |
| 标准扩展板 | 是 | 否 | 是 |
| SD 卡插槽 | 支持 FAT16 或 FAT32 格式的 Micro SD 卡,最大存储容量为 2GB。 | 否 | 支持 FAT16 或 FAT32 格式的 Micro SD 卡,最大存储容量为 2GB。 |
| Grove 连接器 | UART 和 IIC 连接器 | 否 | UART 和 IIC 连接器 |
| **以太网接口 ** | 迷你 RJ45 | 标准 RJ45 | 迷你 RJ45 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。