以太网扩展板 V1.0
以太网扩展板可以立即为Arduino项目提供互联网连接功能。板载的Wiz5100以太网控制器可处理多达四个TCP和UDP连接,只需将其堆叠到Arduino上即可创建您自己的网络设备。通过板载指示灯轻松检查连接状态。通过两排额外的引脚排针进一步扩展您的设计,这些排针可连接到扩展板和原型板。
型号: ARD124B2P
特性
-
标准Arduino和Arduino Mega兼容
-
Arduino以太网库兼容
-
标准RJ45以太网插座
-
16K字节内部缓冲区
-
所有功能的指示LED
-
易于访问的复位按钮
-
用于0.1"网格原型板的标准引脚排针
-
多达4个TCP/UDP网络连接
规格
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
电压 | 3.5 | 5 | 5.5 | V |
电流 | 120 | 210 | 350 | mA |
尺寸 | 72.6x58.4x23.2 | mm | ||
支持的连接 | TCP/UDP | / | ||
净重 | 24.2 | g |
接口功能
RJ45 - 以太网端口
Power LED - 电源
RST LED(红色) - 复位时为红色
LINK LED - 链路正常时常亮,在TX或RX状态时闪烁
SPD LED - 指示灯表示链路速度为100Mbps
FDX LED - 指示灯表示全双工模式状态
Coll LED - 指示灯表示存在冲突活动
Rx LED - 指示灯表示存在接收活动
Tx LED - 指示灯表示存在发送活动
Reset KEY - 按下时复位以太网扩展板和Arduino
Arduino上的引脚使用
D0 - 未使用
D1 - 未使用
D2 - 连接W5100的INT引脚
D3 - 控制W5100的复位
D4 - 未使用
D5 - 未使用
D6 - 未使用
D7 - 未使用
D8 - 未使用
D9 - 未使用
D10 - 用于SPI片选
D11 - 用于SPI MOSI
D12 - 用于SPI MISO
D13 - 用于SPI SCK
D14(A0) - 未使用
D15(A1) - 未使用
D16(A2) - 未使用
D17(A3) - 未使用
D18(A4) - 未使用
D19(A5) - 未使用
使用方法
硬件安装
通过RJ45连接器将以太网扩展板与互联网连接,通过USB线缆将Arduino与PC连接。将以太网扩展板插入Arduino板:
软件
- 打开Arduino IDE(1.0),在以太网库中打开WebServer示例:
-
在工具-开发板中选择相应的Arduino板,如Arduino UNO或Duemilanove或其他;在工具-串口中选择您正在使用的COM端口。
-
打开您的网络浏览器并输入网址:192.168.1.177,您将看到Arduino板作为Web服务器的操作结果:
版本跟踪
版本 | 描述 | 发布日期 |
---|---|---|
v1.0 | V1.0发布 | 2012/3/29 |
原理图在线查看器
资源
- [入门指南]以太网扩展板入门指南
- [Eagle]以太网扩展板Eagle文件
- [PDF]W5100_ethernet_shield PCB
- [PDF]W5100_ethernet_shield SCH
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。