Fubarino SD

Fubarino SD 是一款小型、易于在面包板上使用的微控制器板。它兼容 chipKIT 和 MPIDE,这意味着您可以在 MPIDE 中为其编写草图,MPIDE 是针对 chipKIT 兼容板的 Arduino IDE 分支。板上的微控制器是 Microchip PIC32MX440F256H。
特性
- USB 接口连接到 PIC32 的 USB 外设。
- microSD 接口连接到 PIC32 的硬件 SPI 外设。
- 完全集成并兼容 MPIDE —— 实际上,当前版本的 MPIDE 支持 Fubarino SD 作为目标板。
- 所有 I/O 和电源引脚采用标准 "DIP" 封装形式,便于在面包板上使用。
- 可通过 USB 接口供电,外部 3.3V 或外部 2.8V 至 13.2V 电源供电。
- 15 个模拟输入(10 位)
- 45 个数字 I/O 引脚
- ICSP 接口引脚,可在 MPLAB 或 MPAB X IDE(Microchip 提供的免费工具)下使用硬件编程器或调试器。
- 与所有 chipKIT 兼容板一样,Fubarino SD 可以运行任何 Arduino 草图或库,只要它们不直接访问原生 AVR 寄存器。
- 所有 I/O 工作电压为 3.3V,但许多 I/O 引脚支持 5V。
- PIC32MX440F256H 是一款 32 位处理器,运行频率为 80 MHz,具有 256K 闪存和 32K RAM。
- 可使用 USB (5V)、3.3V 或 2.3V 至 15V 输入供电。
- 包括 4 个 DMA 通道、1 个 SPI(用于 microSD,但引出到引脚)、2 个 I2C 接口、USB(主机、功能、OTG)、15 个 A/D 通道(10 位)、5 个 16 位定时器、5 个硬件 PWM、PMP 等,作为 PIC32 处理器的一部分。
支持
请使用 Github 问题追踪器报告与 Fubarino SD 硬件相关的任何问题。对于 MPIDE、软件或库中的问题,请参考 chipKIT/MPIDE 论坛 或 chipKIT/MPIDE Github 问题追踪器。
注意,前 100 块 Fubarino SD 板错误地使用了 PIC32MX795F512 部件。这不应影响从 MPIDE 构建的草图。然而,这意味着 RetroBSD 是这些前 100 块板的一个选项。
资源
-
Fubarino SD v1.4 板和原理图(Eagle 6 格式) - Github 目录
-
Fubarino SD v1.4 原理图 (PDF)
-
Fubarino SD v1.4 板布局 (PDF)
-
Fubarino SD v1.4 BOM (Excel)
-
Fubarino SD 参考手册 (Word)
-
USB 引导加载程序(兼容 avrdude)HEX 文件 注意:右键单击并选择“另存为”以获取 .HEX 文件 - 板已经预编程了此引导加载程序。
-
工厂测试草图 此草图是工厂用于测试 Fubarino SD 板的 - 右键单击并选择“另存为”。
作者
Fubarino SD 由 Brian Schmalz(来自 Schmalz Haus LLC)和 Rick Anderson(来自 Fubar Labs)设计。两人也是 chipKIT/MPIDE 开发团队的成员。
外部链接
指向提供更多应用创意、文档/数据表或软件库的外部网页的链接
-
MPIDE(多平台集成开发环境)下载
-
Fubarino 网站(包括最新文件、常见问题解答、教程、示例等)
-
Digilent Inc chipKIT 板的设计者
-
PIC32MX440F256H Microchip PIC32 处理器
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。