GPRS Shield
GPRS Shield 为您提供了一种使用 GSM 蜂窝电话网络从远程位置接收数据的方法。该扩展板允许您通过以下三种方法中的任何一种来实现:
-
短信服务
-
音频
-
GPRS 服务
有两个版本供您选择:
![]() | ![]() |
|---|---|
| GPRS Shield V1.0 | GPRS Shield V2.0 |
以下列出了您可以在 myamplifiers.com 上找到的各种版本 GPRS Shield 之间的比较:
| 参数 | GPRS Shield V1.0 | GPRS Shield V2.0 |
|---|---|---|
| 工作电压 | +5V | +5V |
| 供电方式 | 电源插孔或 Arduino/Seeeduino 的 5V 引脚 | Arduino/Seeeduino 的 5V 引脚或 Vin 引脚 |
| 音频接口 | 扬声器和耳机插孔 | 二合一耳机插孔 |
| 标准扩展板 | 否 | 是 |
| 天线 | 0.4W | 0.8W(29dBm) |
| 发射功率 | 0.4W | 0.8W(29dBm) |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。