Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR)

Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR) 是一款低成本的三轴加速度计,属于 Grove 产品系列。它基于 LIS3DHTR 芯片,提供多种量程和接口选择。你可能难以相信,这样一个小巧的三轴加速度计竟然支持 I2C、SPI 和 ADC GPIO 接口,这意味着你可以选择任何一种方式与开发板连接。此外,这款加速度计还可以监测周围的温度,以校正由温度引起的误差。
特性
- 测量范围:±2g、±4g、±8g、±16g,多种量程选择。
- 多种接口选项:Grove I2C 接口、SPI 接口、ADC 接口。
- 温度可调:能够调整和校正由温度引起的误差。
- 3/5V 电源供电。
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电源供电 | 3/5V |
| 接口 | I2C/SPI/GPIO ADC |
| I2C 地址 | 默认 0x19,当 SDO 引脚连接到 GND 时可更改为 0x18 |
| ADC GPIO 电源输入 | 0-3.3V |
| 中断 | 预留一个中断引脚 |
| SPI 模式设置 | 将 CS 引脚连接到 GND |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
入门指南
基于Grove I2C接口使用Seeeduino XIAO
所需材料
| Seeeduino XIAO | Grove 面包板 | Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR) |
|---|---|---|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

将Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR) 连接到Seeeduino XIAO的I2C接口。
软件代码
// 此示例使用I2C。
#include "LIS3DHTR.h"
#include <Wire.h>
LIS3DHTR<TwoWire> LIS; // IIC
#define WIRE Wire
void setup()
{
Serial.begin(115200);
while (!Serial)
{
};
LIS.begin(WIRE,0x19); // IIC初始化
// LIS.begin(0x19);
LIS.openTemp(); // 如果使用ADC3,需要关闭温度检测。
// LIS.closeTemp(); // 默认关闭
delay(100);
LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G);
// LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_4G);
// LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_8G);
// LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_16G);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_1HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_10HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ);
LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_50HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_100HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_200HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_1_6KHZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_5KHZ);
}
void loop()
{
if (!LIS)
{
Serial.println("LIS3DHTR未连接。");
while (1)
;
return;
}
// 三轴加速度
Serial.print("x:"); Serial.print(LIS.getAccelerationX()); Serial.print(" ");
Serial.print("y:"); Serial.print(LIS.getAccelerationY()); Serial.print(" ");
Serial.print("z:"); Serial.println(LIS.getAccelerationZ());
// ADC
// Serial.print("adc1:"); Serial.println(LIS.readbitADC1());
// Serial.print("adc2:"); Serial.println(LIS.readbitADC2());
// Serial.print("adc3:"); Serial.println(LIS.readbitADC3());
// 温度
Serial.print("temp:");
Serial.println(LIS.getTemperature());
delay(500);
}
-
步骤 1 从 Github 下载库文件,并将"zip"库添加到Arduino IDE中。请参考如何安装Arduino库。
-
步骤 2 找到"LIS3DHTR_IIC"示例代码并上传到您的开发板。请参考如何上传代码。
-
步骤 3 上传代码后,您可以在串口监视器中看到每个轴的加速度和周围环境的温度。

使用树莓派
所需材料
| 树莓派 4B(4GB) | Grove 树莓派基座扩展板 | Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR) |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

将LIS3DHTR传感器连接到Grove 树莓派基座扩展板上的任意I2C接口。
代码
- 步骤 1 按照软件设置配置开发环境,并在树莓派上安装grove.py。
- 步骤 2 执行以下命令运行代码。
virtualenv -p python3 env
source env/bin/activate
# 输入命令
grove_3_axis_digital_accelerometer
以下是 grove_3_axis_digital_accelerometer.py 的代码:
from __future__ import print_function
from grove.i2c import Bus
import time
# 设备的I2C地址
H3LIS331DL_DEFAULT_ADDRESS = 0x19
# H3LIS331DL寄存器映射
H3LIS331DL_REG_WHOAMI = 0x0F # Who Am I寄存器
H3LIS331DL_REG_CTRL1 = 0x20 # 控制寄存器-1
H3LIS331DL_REG_CTRL2 = 0x21 # 控制寄存器-2
H3LIS331DL_REG_CTRL3 = 0x22 # 控制寄存器-3
H3LIS331DL_REG_CTRL4 = 0x23 # 控制寄存器-4
H3LIS331DL_REG_CTRL5 = 0x24 # 控制寄存器-5
H3LIS331DL_REG_REFERENCE = 0x26 # 参考寄存器
H3LIS331DL_REG_STATUS = 0x27 # 状态寄存器
H3LIS331DL_REG_OUT_X_L = 0x28 # X轴LSB
H3LIS331DL_REG_OUT_X_H = 0x29 # X轴MSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Y_L = 0x2A # Y轴LSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Y_H = 0x2B # Y轴MSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Z_L = 0x2C # Z轴LSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Z_H = 0x2D # Z轴MSB
# 加速度计数据速率配置
H3LIS331DL_ACCL_PM_PD = 0x00 # 关机模式
H3LIS331DL_ACCL_PM_NRMl = 0x20 # 正常模式
H3LIS331DL_ACCL_PM_0_5 = 0x40 # 低功耗模式,ODR = 0.5Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_1 = 0x60 # 低功耗模式,ODR = 1Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_2 = 0x80 # 低功耗模式,ODR = 2Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_5 = 0xA0 # 低功耗模式,ODR = 5Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_10 = 0xC0 # 低功耗模式,ODR = 10Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_50 = 0x00 # ODR = 50Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_100 = 0x08 # ODR = 100Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_400 = 0x10 # ODR = 400Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_1000 = 0x18 # ODR = 1000Hz
# 加速度计数据更新和轴配置
H3LIS331DL_ACCL_LPEN = 0x00 # 正常模式,轴禁用
H3LIS331DL_ACCL_XAXIS = 0x04 # 启用X轴
H3LIS331DL_ACCL_YAXIS = 0x02 # 启用Y轴
H3LIS331DL_ACCL_ZAXIS = 0x01 # 启用Z轴
# 加速度计全量程选择
H3LIS331DL_ACCL_BDU_CONT = 0x00 # 连续更新,正常模式,4线接口,LSB优先
H3LIS331DL_ACCL_BDU_NOT_CONT = 0x80 # 输出寄存器在读取MSB和LSB之前不会更新
H3LIS331DL_ACCL_BLE_MSB = 0x40 # MSB优先
H3LIS331DL_ACCL_RANGE_400G = 0x30 # 全量程 = +/-400g
H3LIS331DL_ACCL_RANGE_200G = 0x10 # 全量程 = +/-200g
H3LIS331DL_ACCL_RANGE_100G = 0x00 # 全量程 = +/-100g
H3LIS331DL_ACCL_SIM_3 = 0x01 # 3线接口
H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX = 65536
H3LIS331DL_DEFAULT_RANGE = H3LIS331DL_ACCL_RANGE_100G
H3LIS331DL_SCALE_FS = H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 4 / ((H3LIS331DL_DEFAULT_RANGE >> 4) + 1)
class H3LIS331DL(object):
def __init__ (self, address=H3LIS331DL_DEFAULT_ADDRESS):
self._addr = address
self._bus = Bus()
self.select_datarate()
self.select_data_config()
def select_datarate(self):
"""选择加速度计的数据速率"""
DATARATE_CONFIG = (H3LIS331DL_ACCL_PM_NRMl | H3LIS331DL_ACCL_DR_50 | H3LIS331DL_ACCL_XAXIS | H3LIS331DL_ACCL_YAXIS | H3LIS331DL_ACCL_ZAXIS)
self._bus.write_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_CTRL1, DATARATE_CONFIG)
def select_data_config(self):
"""选择加速度计的数据配置"""
DATA_CONFIG = (H3LIS331DL_DEFAULT_RANGE | H3LIS331DL_ACCL_BDU_CONT)
self._bus.write_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_CTRL4, DATA_CONFIG)
def read_accl(self):
"""从H3LIS331DL_REG_OUT_X_L(0x28)读取数据,2字节
X轴加速度LSB,X轴加速度MSB"""
data0 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_X_L)
data1 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_X_H)
xAccl = data1 * 256 + data0
if xAccl > H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 2:
xAccl -= H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX
"""从H3LIS331DL_REG_OUT_Y_L(0x2A)读取数据,2字节
Y轴加速度LSB,Y轴加速度MSB"""
data0 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Y_L)
data1 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Y_H)
yAccl = data1 * 256 + data0
if yAccl > H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 2 :
yAccl -= H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX
"""从H3LIS331DL_REG_OUT_Z_L(0x2C)读取数据,2字节
Z轴加速度LSB,Z轴加速度MSB"""
data0 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Z_L)
data1 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Z_H)
zAccl = data1 * 256 + data0
if zAccl > H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 2 :
zAccl -= H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX
return {'x' : xAccl, 'y' : yAccl, 'z' : zAccl}
def main():
h3lis331dl = H3LIS331DL()
while True:
h3lis331dl.select_datarate()
h3lis331dl.select_data_config()
time.sleep(0.2)
accl = h3lis331dl.read_accl()
print("Raw: X = {0:6} Y = {1:6} Z = {2:6}"
.format(accl['x'], accl['y'], accl['z']))
print("Accel: AX = {0:6.3}g AY = {1:6.3}g AZ = {2:6.3}g"
.format(accl['x'] / H3LIS331DL_SCALE_FS, accl['y'] / H3LIS331DL_SCALE_FS, accl['z'] / H3LIS331DL_SCALE_FS))
time.sleep(.5)
if __name__ == '__main__':
main()
:::提示 如果一切正常,您将能够看到以下结果。 :::

您可以通过简单地按下 ctrl+c 来退出此程序。
在线原理图查看器
资源
- [PDF] LIS3DHTR 数据手册
- [PDF] 硬件原理图
- [ZiP] Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR) 库
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。