Grove - 三轴数字加速度计(±400g)

H3LIS331DL 是一款属于“nano”系列的低功耗高性能三轴线性加速度计,具有数字 I2C 串行接口标准输出。该设备具有超低功耗操作模式,可实现高级节能和智能睡眠唤醒功能。H3LIS331DL 支持用户动态选择 ±100g/±200g/±400g 的全量程,并能够以 0.5 Hz 至 1 kHz 的输出数据速率测量加速度。
功能特点
- 宽电源范围 DC3.3V 至 5V
- Grove 外形
- 三轴感应
- 小型、低剖面封装:3×3×1mm TFLGA
- 低功耗,3.3V 时典型值为 300µA
- ±100g /±200g /±400g 动态可选全量程
- I2C 数字输出接口
- 10000g 高冲击生存能力
- ECOPACK®RoHS 和“绿色”标准兼容
tip
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
应用场景
- 冲击检测
- 冲击识别和记录
- 脑震荡检测
支持平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
caution
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
使用方法
以下是如何读取该加速度计的原始数据的步骤。
- 将其插入 Grove - Base Shield 的 I2C 端口。

-
下载 Digital Accelerometer(±400g) Library 并将其解压到 Arduino 安装文件夹中的 arduino-1.0\libraries。
-
通过路径直接打开示例代码:File -> Example -> Grove_3Axis_Digital_Accelerometer_H3LIS331DL -> H3LIS331DL_AdjVal。这是一个调整 H3LIS331DL 原始数据以使其更精确的草图。
-
上传代码并打开串行监视器。
-
打开串行监视器,根据串行输出中描述的步骤获取参考的调整值。

- 通过路径直接打开示例代码:File -> Example -> Grove_3Axis_Digital_Accelerometer_H3LIS331DL -> H3LIS331DL_Demo。然后根据从 H3LIS331DL_AdjVal 草图中获取的值修改 VAL_X_AXIS/VAL_Y_AXIS/VAL_Z_AXIS。

- 上传代码并打开串口监视器,检查结果。

在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。