Grove - 6轴加速度计和陀螺仪

Grove - 6轴加速度计和陀螺仪是一款具有成本效益的Grove接口集成传感器,结合了3轴数字加速度计和3轴数字陀螺仪。
它采用了低功耗数字芯片LSM6DS3(数据手册)和内置电源调节器,具有高灵敏度、绿色技术和低噪声干扰的特点。它可以配置为不同的加速度灵敏度级别和不同的角速度测量范围。提供详细的SDK,使原型开发过程更快更简单。
该产品可用于倾斜、运动和敲击感应的不同应用场景,例如机器人、物联网设备和消费电子设备。
功能特点
- Grove接口,具有成本效益。
- 数字输出6自由度运动数据。
- ±2/±4/±8/±16 g全量程线性加速度感应范围,适用于各种环境。
- ±125、±245、±500、±1000、±2000度每秒(dps)的角速度测量范围,具有多功能性。
- 提供详细的SDK,便于编程。
- 稳定的电源供应,确保数据可靠采集。
- 针对不同事件的可编程中断。
- 8 kB数据缓冲。
tip
更多关于Grove模块的详细信息,请参考Grove系统
应用场景
- 机器人
- 消费级飞行器
- 计算机输入设备
- 可穿戴设备
- 物联网设备
规格参数
详细信息请参考数据手册。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 模拟供电电压: | 5V/3.3V(DC) |
| 功耗: | 组合正常模式下为0.9 mA,高性能模式下为1.25 mA,最高可达1.6 kHz |
| 线性加速度测量范围 | ±2/±4/±8/±16 g全量程(典型值) |
| 角速度测量范围 | ±125、±245、±500、±1000、±2000 dps(典型值) |
| 线性加速度灵敏度 | 0.061(FS = ±2), 0.122(FS = ±4), 0.244(FS = ±8), 0.488(FS = ±16) mg/LSB |
| 角速度灵敏度 | 4.375(FS = ±125), 8.75(FS = ±245), 17.50(FS = ±500), 35(FS = ±1000), 70(FS = ±2000) |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
caution
上述提到的支持平台是指模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们仅为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
硬件概览

Grove 接口
连接主控制板(如 Seeeduino 板)与驱动板。
LSM6DS3
主 MCU。
部件清单
| 部件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove - 6轴加速度计和陀螺仪 | 1个 |
| Grove 线缆 | 1根 |
开始使用
所需材料
-
Seeeduino * 1
-
Grove - Base Shield v2
准备工作
参考以下指南以构建合适的 IDE:
注意
我们选择了 Seeeduino,它在本案例中与 Arduino 兼容。您也可以使用 Arduino 板代替。-
Windows 上的入门指南
-
Mac OS X 上的入门指南
硬件连接

注意
将 Grove - 6轴加速度计和陀螺仪插入 Grove - Base Shield 的 I2C 接口。使用 USB 线连接电源。一个小演示
下载 库文件 以支持 Grove - 6轴加速度计和陀螺仪。参考 Seeed 的 Github 上的指南,以更快地将代码刷入主控制板。子目录 examples 中共有三个演示示例。
资源
- [Eagle] Grove - 6轴加速度计和陀螺仪 v1.0 Eagle 文件
- [库文件] Grove-6轴加速度计和陀螺仪
- [数据手册] LSM6DS3 数据手册
项目
即插即用遥控帆船
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。