Grove - IOIO-OTG 基础扩展板

IOIO 是一款专为 Android 设备设计的开发板。而这款 Grove - IOIO 基础扩展板是 IOIO 的扩展板,用于连接丰富的 Grove 资源。板上有 6 个现成的 Grove 插座,涵盖了 ADC 和 I2C 等功能。通过这种方式,所有 Grove 模块都可以与 IOIO 板连接。如果您想使用 IOIO 制作一些项目,并需要传感器或显示模块,这款 Grove - IOIO 基础扩展板可以为您带来便利。
接口

J1, J2: 可用于 TWI。
J3, J6, J7, J8: 可用于输入和输出,包括 PWM 和 UART。
以下是 IOIO-OTG 基础扩展板上的引脚映射描述:
| Grove 接口 | IOIO 引脚 | A/D | I²C | PPSi | PPSo | PIC 引脚 | PIC 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | 1 | DA1 | Y | Y | 31 | SDA2/RP10/GD4/CN17/RF4 | |
| 2 | CL1 | Y | Y | 32 | SCL2/RP17/GD5/CN18/RF5 | ||
| J1 | 4 | DA0 | Y | Y | 43 | DPLN/SDA1/RP4/GD8/CN54/RD9 | |
| 5 | CL0 | Y | Y | 44 | SCL1/RP3/GD6/CN55/RD10 | ||
| J3 | 11 | Y | Y | 50 | DPH/RP23/CN51/RD2 | ||
| 12 | Y | Y | 51 | RP22/GEN/CN52/RD3 | |||
| J6 | 13 | Y | Y | 52 | RP25/GCLK/CN13/RD4 | ||
| 14 | Y | Y | 53 | RP20/GPWR/CN14/RD5 | |||
| J7 | 33 | Y | Y | Y | 50 | DPH/RP23/CN51/RD2 | |
| 34 | Y | Y | Y | 51 | RP22/GEN/CN52/RD3 | ||
| J8 | 37 | Y | Y | Y | 17 | PGEC2/AN6/RP6/CN24/RB6 | |
| 38 | Y | Y | Y | 18 | PGED2/AN7/RP7/RCV/CN25/RB7 |
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。