Grove - Bee Socket

Grove - Bee Socket 是一个 Xbee 系列的适配器,可以将无线模块与 Arduino 连接,例如 WIFI Bee、RF Bee、Bluetooth Bee 等。它与 Arduino 兼容,并且更有效地执行由无线模块运行的点对点和网状网络操作。稳压器 CJT1117 保证 Xbee 稳定的 3.3V 电压。LED 可以清晰地显示 Grove 的工作模式。
特性
-
标准 Bee Socket 和 Grove 接口
-
板载 3.3V 稳压器,为 XBee 提供电源
-
电平转换电路
-
Bee 模块的复位按钮
-
Bee 操作的 LED 指示灯
接口功能

J1: Grove 接口,用于连接 Arduino/Seeeduino 的 UART 接口。
J2, J3: Xbee 每个引脚的分线连接。
J4, J5: Bee 插座。
U1: CJT1117 IC,低压差线性稳压器。用于为 XBee 模块提供 3.3V 电源。
U2, U3: SN74LVC1G125 IC,保护 XBee 免受 5V 信号影响,将其转换为 3.3V。
RSSI 指示灯: XBee RX 信号强度指示灯。
PWR LED: 电源指示灯。
ASSOC 指示灯: Xbee 关联指示灯。
ON/SLEEP LED: XBee 模块状态指示灯。
使用方法
使用 Grove - Bee Socket,可以轻松通过 Arduino/Seeeduino 控制 Bee 模块。以下以 RF Bee 为例,介绍如何使用它。
-
将 XBee 模块插入 Bee Socket。
-
然后使用 Grove 电缆将 Grove - Bee Socket 连接到 Arduino/Seeeduino 的 UART 接口。通过 USB 电缆将 Arduino/Seeeduino 连接到计算机以打开电源。

- 现在,您可以发送一些简单的 AT 命令来对 RF Bee 进行基本配置并发送/接收数据。当然,您可以在不更改硬件连接的情况下更新固件。
如果需要进一步了解如何通信,请参考相关 Bee 模块的 WIKI 页面。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。