Grove BlinkM

Grove-BlinkM 是为 ThingM I2C 智能 LED 设计的。BlinkM 扩展板上的压接式插孔使 BlinkM 或 MinM 可以压接到 Grove 上,并与我们的 Grove 系统兼容。它就像一个适配器,将 BlinkM/MinM 转换为我们的 Grove 接口,从而可以使用我们的 Grove - Base Shield。
BlinkM 是一种“智能 LED”,是一种可联网且可编程的全彩 RGB LED,适用于爱好者、工业设计师、原型开发者和实验者。它旨在轻松为现有或新项目添加动态指示器、显示器和照明。如果您已经用尽了所有微控制器的 PWM 通道来控制 RGB LED,但仍然需要更多,BlinkM 就是您的选择。BlinkM 使用高质量、高功率的 RGB LED 和一个小型 AVR 微控制器,使用户能够通过简单的 I2C 接口数字控制 RGB LED。多个 BlinkM 可以串联在一个 I2C 总线上,从而实现一些令人惊叹的灯光显示。
型号:LED42149P
特性
-
Grove 兼容
-
压接式插孔
-
低功耗
-
单个双线网络最多支持 127 个 BlinkM
-
随机颜色选择,可设置范围并基于之前的颜色
-
可直接插入 Arduino,无需布线或其他组件!
应用场景
-
RGB LED 矩阵
-
装饰
规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 3.6 | 5.0 | 5.2 | VDC |
| 电流 | / | / | 60 | mA |
| 通信协议 | I2C | / |
使用方法


与 LinkM 一起使用

焊接边缘安装。
注意: Grove - BlinkM 是 BlinkM 设备与 Arduino/Seeeduino 之间的桥梁。有关详细信息,请参阅 BlinkM 页面上的数据表和示例 Arduino 控制代码。
支持
如果您有任何问题或更好的设计想法,可以访问我们的 论坛。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。