Grove - 环形 LED

这是一个独特的环形模块——它拥有一个华丽的外观,配备24个可控LED。也许它会激发你的灵感,制作一个发光的魔法环!该模块中间有一个1*1的方形镂空,可以放置一个Grove编码器,将其变成一个旋转视觉编码器!
特性
- 环形设计
- 24个LED,每个通道约5.5mA驱动电流
- 可控LED,具有华丽的效果
- Grove接口
原理图

规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | VDC |
| 电流 | / | 每个LED 5.5 | mA | |
| 尺寸 | 环形:直径4.5 | cm | ||
| 净重 | 12 | g | ||
接口

入门指南
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 环形 LED |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
此外,你可以考虑我们的新产品 Seeeduino Lotus M0+,它相当于Seeeduino V4.2和Base Shield的组合。
note
硬件连接
-
步骤1. 将Grove - 环形 LED连接到Base Shield的D6端口。
-
步骤2. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
-
步骤3. 使用USB线将Seeeduino连接到PC。
note
如果没有Grove Base Shield,我们也可以直接将Grove - 环形 LED连接到Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 环形 LED |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| D7 | 白色 |
| D6 | 黄色 |
软件
note
如果这是你第一次使用Arduino,我们强烈建议你在开始之前查看Arduino入门指南。
- 步骤1. 从Github下载Grove - LED Bar库。
- 步骤2. 参考如何安装库为Arduino安装库。
- 步骤3. 打开 Arduino IDE -> File -> Examples -> Grove_LED_Bar -> BasicControl。
- 步骤4. 取消注释 define MY9221_LED_NUM 24 并注释 #define MY9221_LED_NUM 10,如下所示。
//#define MY9221_LED_NUM 10
#define MY9221_LED_NUM 24
- 步骤5. 将示例代码上传到Arduino。如果你不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
- 步骤6. 你可以看到LED从.C、23和AB重复运行。
使用Codecraft编程
硬件
步骤1. 将Grove - 环形 LED连接到Base Shield的D5端口。
步骤2. 将Base Shield插入你的Seeeduino/Arduino。
步骤3. 使用USB线将Seeeduino/Arduino连接到PC。
软件
步骤1. 打开Codecraft,添加Arduino支持,并将主程序拖到工作区。
note
如果这是你第一次使用Codecraft,请查看Codecraft使用Arduino指南。
步骤2. 按下图拖动代码块或打开页面底部提供的cdc文件。

将程序上传到您的 Arduino/Seeeduino。
success
当代码上传完成后,您将看到 LED 以圆形方式运行。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。