Grove - DC 插孔电源

这是一个用于 Grove 套件(如 Grove Mixer Pack V2)的 Grove 电源模块。它是所有与之配合使用的电路的电源或能量来源。它可以连接多种电源,例如图片中所示的 9V 电池,或者任何提供 5.5V-20V 电源的电池组或墙壁电源适配器。Grove - DC 插孔电源模块基于 TD1410 DC-DC 降压转换芯片,能够在宽输入电源范围内实现 2A 的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节性能。
特性
-
Grove Mixer Pack 的必备 Grove 模块
-
标准圆柱形 DC 电源连接器,可轻松连接多种墙壁电源适配器
-
使用模块附带的连接线连接 9V DC 电池(如图片所示)
-
ON/OFF 开关无需通过连接或断开电源来分别打开或关闭电路
-
如模块外壳上的小插图所示,一侧连接“输入模块”(如环境监测模块),另一侧连接“输出模块”(如用户界面模块)
-
使用标准 4 针 Grove 电缆连接到其他 Grove 模块
使用方法
按照以下步骤为您的电路供电:
-
首先,构建您的 Grove 电路,将输入侧和输出侧模块连接到电源模块。
-
准备为电路供电时,使用 Mixer Pack 提供的连接线将电源模块连接到 DC 电源(如 9V 电池),或者使用常见的墙壁 DC 电源适配器(如用于为手机充电的 5V/1A 电源适配器)。
-
将板载 ON/OFF 开关拨到 ON 位置。
-
当开关拨到 ON 时,观察板载绿色 LED 是否点亮。
-
检查您的电路是否按预期工作。
-
如果需要对电路进行任何修改,请确保在进行更改之前将电源模块关闭。
可用性
此 Grove 模块可作为以下 Grove 套件系列的一部分提供:
请注意,DC 插孔电源 Grove 模块仅作为上述套件的一部分出售,Seeed Studio Bazaar 不单独提供。
故障排除
- 如果打开电源模块上的 ON/OFF 开关时板载绿色 LED 未点亮:
-
检查您的电池是否已耗尽。
-
如果使用墙壁适配器,请检查电源适配器是否正确插入墙壁插座。如果插座有开关,请确保已打开。
-
检查提供的电压和电流是否在模块的指定范围内。
-
如果仍然无法解决问题,请联系销售商的客户服务,或访问 SeeedStudio 客户支持网站。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。