Skip to main content

Grove - 差分放大器 v1.2

此 Grove 模块专为精确的差分输入放大设计。通过公针将传感器的差分信号输入到该模块,然后 Arduino 将通过 Grove 接口获得精确放大的输出。增益比例因子可选择。通过板上的开关,您可以选择 35 倍或 1085 倍的放大。

特点​

  • 高精度放大
  • 可选择的比例因子
  • 可方便地被 Arduino 读取
tip

有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统

应用​

  • 数据采集
  • 电池供电系统
  • 压力和温度桥放大器
  • 通用仪器

规格​

项目

最小值

典型值

最大值

单位

工作电压

2.7

5.0

5.5

VDC

输入电压

0.1

\

(Vcc-0.8)/增益

mV

输出电压

0

\

Vcc-0.80

mV

增益

选择 35

/

35

/

/

选择 1085

/

1085

/

支持的平台​

ArduinoRaspberry Pi
caution

上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。

使用方法​

1. 传感器选择

放大器可以将 mA 级别的信号放大到 A 级别。在使用之前,请确保传感器的输出范围在 mA 级别。例如,重量传感器 就是其中之一。

2. 接头改造

为了将重量传感器与放大器上的公针配对,需要在传感器的线缆上焊接母接头。

3. 硬件连接

按照下图所示,将重量传感器连接到放大器。

4. 测量

将以下示例代码复制并粘贴到 Arduino IDE 中并上传。

    void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
}

void loop()
{
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
value=analogRead(4);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
}
Vo=Sum/10;
Serial.print("Output score:");
Serial.println(Vo);
delay(1000);
}

您可以通过串行监视器查看放大的信号。对于输入信号的值,您需要使用万用表测量 VIN+ 和 VIN- 之间的电压差。

原理图在线查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...