Grove - 数字红外温度传感器
![]() | ![]() |
数字红外温度传感器是一个基于MLX90615的非接触式温度测量模块。红外敏感热电堆检测器芯片和信号调理芯片都集成在同一个封装中。该模块使用SMBus与Arduino通信,通过通用的2根线可以读取多达127个传感器。得益于该模块的低噪声放大器、16位ADC和强大的DSP单元,它可以在宽温度范围内实现1℃的高精度和0.02℃的高测量分辨率。
规格参数
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
电压 | 2.6 | 3 | 5 | V |
电流 | 1.4 | 1.5 | mA | |
环境温度范围 | -40 - 85 | ℃ | ||
物体温度范围 | -40 - 115 | ℃ | ||
尺寸 | 20x40x9.6 | mm | ||
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
硬件概述

| 引脚编号 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | - | 信号地 |
| 2 | VCC | in | 正电源输入端(3.3V或5V) |
| 3 | SDA | in/out | I2C数据输入/输出 |
| 4 | SCL | in | I2C时钟 |
入门指南
使用 Arduino
我们在这里提供一个示例,向您展示如何使用此传感器测量传感器前方目标物体的温度,并在串口监视器上打印结果。
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
硬件
硬件组件:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 数字红外温度传感器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 1. 将 Grove - 数字红外温度传感器插入 Grove-Base Shield 的 D2 端口。
- 步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 3. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。
如果我们没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove - 数字红外温度传感器连接到 Arduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 数字红外温度传感器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| D3 | NA |
| D2 | 黄色 |
软件
-
步骤 1. 下载库文件和示例代码 Digital_Infrared_Temperature_Sensor_MLX90615。
-
步骤 2. 参考 如何安装库文件 为 Arduino 安装库文件。
-
步骤 3. 通过路径直接打开示例代码:
文件 -> 示例 -> Digital_Infrared_Temperature_Sensor_MLX90615 -> MLX90615Soft。如下图所示:

由于传感器在出厂时已经校准并启用了数字 SMBus 兼容接口,但库文件基于软件 i2c 库,因此您可以使用任何 AVR 芯片上的任何数字引脚来驱动 SDA 和 SCL 线。在此示例代码中,我们使用 D2 作为 SCL 引脚,D3 作为 SDA 引脚。只要您修改代码以匹配相应的引脚,您可以使用其他端口。
- 步骤 4. 将代码上传到 Arduino。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
- 步骤 5. 点击 工具 -> 串口监视器 启动串口监视器。您将看到结果。

现在,您可以使用此传感器测量温度。环境温度是 MLX90615 封装温度,物体温度是目标物体温度。根据我们的实验,当您将传感器放置在正常的室内温度下,并确保传感器前方 1M 范围内没有任何热源时,物体温度将大约等于环境温度。测量物体温度时,您应该确保物体尽可能靠近传感器,但不要接触传感器表面,我们建议距离小于 3cm。祝您使用愉快。
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
原理图在线查看器
资源
- [Zip] Grove 数字红外温度传感器 v1.0 eagle 文件.zip
- [PDF] MLX90615.pdf
- [Code] 示例代码
技术支持与产品讨论
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。