Skip to main content

Grove - FM 接收器

Grove - FM 接收器是一款宽带 FM 接收模块,该模块基于 SX6119,提供真正的单芯片语音 FM 接收器,内置放大器、VCO、滤波器和解调器。多功能按钮为用户提供了更大的控制便利。

功能特点

  • Grove 接口
  • FM 接收器,调谐范围为 64 MHz 至 108 MHz,覆盖东欧(OIRT)、日本、欧洲和美国频段
  • 低功耗
  • 多功能按钮
  • LED 指示灯
  • 耳机接口
tip

有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统

支持的平台

ArduinoRaspberry Pi
caution

上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。

硬件概览

  • ①:耳机接口:可驱动 16 欧姆或 32 欧姆耳机或音频设备。

  • ②:多功能按钮:调整音量和选择频道

    • 中间:打开 FM/关闭 FM(长按 1 秒)
    • 上:音量增加
    • 下:音量减少
    • 左:向下搜索
    • 右:向上搜索
  • ③:Grove 接口

  • ④:LED 指示灯

    • FM 关闭:LED 熄灭
    • FM 打开:LED 点亮
    • FM 搜索:LED 闪烁

使用方法

部件清单:

  • Grove - USB 电源
  • Grove - FM 接收器
  • Mini 电缆
  • 音频设备

在线原理图查看器

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...