Grove - 气体传感器

Grove - 气体传感器模块对于气体泄漏检测(家庭和工业)非常有用。它可以检测液化石油气、异丁烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等。基于其快速响应时间,可以尽快进行测量。灵敏度也可以通过电位器进行调节。
每个 Grove - 气体传感器套件包含一个气体传感器底座和四个检测器。您可以根据特定的目标气体在底座上切换检测器。
- Grove - 气体传感器(MQ2):可燃气体、烟雾
- Grove - 气体传感器(MQ3):酒精蒸汽
- Grove - 气体传感器(MQ5):液化石油气、天然气、城市煤气
- Grove - 气体传感器(MQ9):一氧化碳、煤气、液化气
规格参数
- 工作电压:4.9-5.1V
- 加热功耗:0.5-800mW
- 负载电阻:可调节
- 加热器电阻:33Ω
- 感应电阻:3-30kΩ
- 工作温度:-25~70 ℃
tip
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
入门指南
使用 A0 将模块与 Grove Shield 连接,如下图所示,并使用下面的程序获取电压。气体浓度越高,SIG 引脚的输出电压越大。灵敏度可以通过旋转电位器来调节。请注意,传感器的最佳预热时间约为 24 小时。有关传感器的详细信息,请参考数据手册。

资源
此 Markdown 文件创建自 https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。