Grove - HCHO 传感器

Grove - HCHO 传感器是一款半导体 VOC 气体传感器。其设计基于 WSP2110,其导电性随空气中 VOC 气体浓度的变化而变化。通过电路,导电性可以转换为与气体浓度相对应的输出信号。该传感器可以检测浓度高达 1ppm 的气体。它适用于检测甲醛、苯、甲苯和其他挥发性成分。该产品可用于检测家庭环境中的有害气体。因此,它是您改善室内环境生活质量的好助手。
警告
传感器值仅反映在允许误差范围内气体浓度的近似趋势,它不代表确切的气体浓度。检测空气中的某些成分通常需要更精确和昂贵的仪器,这无法通过单个气体传感器完成。如果您的项目旨在获得非常精确水平的气体浓度,那么我们不推荐这款气体传感器。我们已经发布了 Seeed 气体传感器选择指南,它将帮助您选择最适合您需求的气体传感器。
规格参数
- 工作电压:5.0V ± 0.3V
- 目标气体:HCHO、苯、甲苯、酒精
- 浓度范围:1~50 ppm
- 传感器电阻值(Rs):10KΩ-100KΩ(在 10ppm HCHO 中)
- 灵敏度:Rs(在空气中)/Rs(10ppm HCHO)≥5
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
Grove - HCHO 传感器可用于检测 VOCs,如 HCHO、甲苯、苯、酒精。这里我们以 HCHO 为例来演示如何使用这个传感器。

// Grove - HCHO 传感器演示
#define Vc 4.95
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue=analogRead(A0);
float R0=(1023.0/sensorValue)-1;
Serial.print("R0 = ");
Serial.println(R0);
delay(500);
}
上传代码后,打开串口监视器以获取正常条件下的 R0(室外是最佳选择)。
用小螺丝刀调节 R1(蓝色电位器)的电阻,使 R0 的数值在 10-100 范围内,并记录该数值(我这里的 R0 数值是 34.28)。

在 #define R0 *** 中输入您的 R0 数值,然后上传代码。记住不要再调节 R1,除非您决定重新检测 R0。
// Grove - HCHO 传感器演示
#include <math.h>
#define Vc 4.95
//您刚才检测到的 R0 数值
#define R0 34.28
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue=analogRead(A0);
double Rs=(1023.0/sensorValue)-1;
Serial.print("Rs = ");
Serial.println(Rs);
double ppm=pow(10.0,((log10(Rs/R0)-0.0827)/(-0.4807)));
Serial.print("HCHO ppm = ");
Serial.println(ppm);
delay(1000);
}
然后将传感器移动到办公室,并读取 HCHO ppm 值:

从典型灵敏度曲线我们可以知道检测范围是 1-50ppm。

要检测其他 VOC 气体,您可以计算 Rs/R0,然后参考灵敏度特性图并找到气体浓度。或者使用以下 python 脚本来拟合典型灵敏度曲线并计算 a 和 b 的值:
ppm = 10 ^ ((log10(Rs/R0) + a) / b)
# coding=utf-8
# calculate a and b of HCHO
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
#get the measure data from the Typical Sensitivity Curve
x = np.array([1, 5, 10, 20, 40])
y = np.array([1.21, 0.56, 0.4, 0.3, 0.21])
plt.subplot(221)
plt.loglog(x,y,lw=2)
#plt.ylim(0,1.5)
plt.xlabel('log(x)')
plt.ylabel('log(y)')
plt.show()
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 和 8 合 1 气象站传感器。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。