Grove - I2C Hub(6端口)

Grove - I2C Hub(6端口)是一个扩展Grove模块,用于将多个I2C设备连接到Grove基础扩展板。它可以与通用4针转X2 4针电缆一起使用,最多可连接5个I2C设备,满足大多数开发需求。Grove - I2C Hub(6端口)比Grove - I2C Hub多了两个端口,因此可以满足更多样化的需求。
特性
- 可链式连接
- 比Grove - I2C Hub多两个连接器
- 经济实用
规格
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3v/5v |
| 工作温度 | -25℃ 至 +85℃ |
| 尺寸 | 40mm x 20mm x 15mm |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
我们最多可以添加5个I2C设备,请点击这里查找您喜欢的Grove I2C设备。在这些示例中,我们使用了两个I2C设备。
caution
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
应用场景
- 在Grove平台上使用更多的I2C设备,同时比Grove I2C Hub多两个连接器。
使用方法
与Grove I2C Hub相同,同时使用相同的I2C插座不会产生冲突,因为每个I2C设备都有自己的地址。硬件安装如下图所示。

这里我们不列出具体示例。
tip
更多关于Grove模块的详细信息,请参考Grove系统
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道以满足不同的偏好和需求。